¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
IMPACT67 Pro E DIO8 IOL8 M12L 5P
El producto puede ser diferente a la imagen

IMPACT67 Pro E DIO8 IOL8 M12L 5P

Ethernet/IP, compact module, plastic
Artículo: 54631
Peso: 0.47 kg
En producción
 Comparador de producto
Precio tarifa por artículo:
E/S digitales
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, Codificado D

M12 Power, 5 polos, codificado L
M12, 5 polos, codificado A
Carcasa compacta.
Los cables de conexión se encuentran en la tienda online bajo "Tecnología de conexión".
Tecnologías de bus
Características generales
Modo de montaje Montaje de dos orificios, compatible con módulos I/O de la gama MVK
Rango de temperatura -25...+70 °C (temp. de almacenamiento -40...+80 °C)
Protección IP67
Dimensiones alto × ancho × fondo 37×63×225 mm
Salida
Alimentación de actuador UA 24 V DC (EN 61131-2), max. 10 A Port X0...X7
Entrada
Tipo para sensores de 3 cables o interruptores mecánicos, PNP, IO-Link Devices
Funciones IIoT
ja (OPC UA, MQTT, JSON REST API)
Interfaz web
Monitorización - temperatura
Control - Energía ja (Strom und Spannung)
IO-Link
Port Class Class A + B (sin separación galvánica)
IO-Link 8× Master
Parámetro de transferencia 32 Byte (In) 32 Byte (Out) vía IO-Link port
Tipos de funcionamiento COM1; COM2; COM3 (automatic)
Conexiones
Bus de campo Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, Codificado D
Sensor-sistema/actuador de alimentación M12 Power, 5 polos, codificado L, 2× max. 16 A
Puertos de E/S M12, 5 polos, codificado A
EtherNet/IP
Conexiones múltiples
CIP Sync
Composite Test Revision 16
Direccionado DHCP, BOOTP o dirección IP por switch DIP
DLR (Device Level Ring)
Diagnóstico
Estado de la comunicación vía LED
Diagnóstico vía LED por módulo y canal
Diagnóstico vía BUS por módulo y canal
Aviso de actuador por canal via LED y BUS
Monitorización - bajo tensión
Monitorización - sin voltaje
Rotura de cable por puerto
Datos comerciales
EAN 4048879859974
eClass 27242604
Número de tarifa arancelaria 85389099
País de origen DE
Unidad de embalaje 1.000
Cable de datosMostrar todo
Cable de potenciaMostrar todo
Cable sensor-actuadorMostrar todo
 
Datos sobre el artículo:
  • Descargar Hoja Técnica
  • Descargar Aprobación: UL Listed CA 54631_E201820-NRAQ7_ULC_Z_A.PDF
  • Descargar Aprobación: UL Listed US 54631_E201820-NRAQ_UL_Z_A.PDF
  • Descargar Documentación: Datos del producto 54631_PD_X_11.ZIP
  • Descargar Documentación: Guía de instalación 54630_INA_X_14.ZIP
  • Descargar Ficheros de construcción: DXF 54630_DXF_X_A.ZIP
  • Descargar Ficheros de construcción: P8 54631_P8_2_11.ZIP
  • Descargar Ficheros de construcción: STP 54630_STP_X_A.ZIP
* Más IVA, más gastos de envío