¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
IMPACT67 E DIO14 DIO2/IOL2 4P
El producto puede ser diferente a la imagen

IMPACT67 E DIO14 DIO2/IOL2 4P

IMPACT67 EthernetIP compact module, plastic housing,
Artículo: 55143
Peso: 0.487 kg
En producción
 Comparador de producto
Precio tarifa por artículo:
E/S digitales
DIO14 IOL2
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, Codificado D
7/8", 4 polos, 2× max. 9 A
M12, 5 polos, codificado A
DLR (Device Level Ring)
IO-Link Master V1.1.2
Los cables de conexión se encuentran en la tienda online bajo "Tecnología de conexión".
Carcasa compacta.
Tecnologías de bus
Tecnologías de bus
Características generales
Modo de montaje Montaje de dos orificios, compatible con módulos I/O de la gama MVK
Rango de temperatura -25...+55 °C (temp. de almacenamiento -40...+85 °C)
Protección IP67
Dimensiones alto × ancho × fondo 39×63×225 mm
Salida
Carga de lámparas 10 W
Alimentación de actuador UA 24 V DC (EN 61131-2), max. 9 A
Corriente por salida max. 1.6 A (protegido contra cortocircuitos y sobrecarga)
Entrada
Alimentación de sensor US 24 V DC (EN 61131-2), max. 200 mA (M12 hembra) protegido contra cortocircuitos y sobrecargas
Tipo para sensores de 3 cables o interruptores mecánicos, PNP, IO-Link Devices
IO-Link
Port Class Class B (sin separación galvánica)
IO-Link 2× Master
Parámetro de transferencia 32 Byte (In) 32 Byte (Out) vía IO-Link port
Tipos de funcionamiento COM1; COM2; COM3 (automatic)
Parametrización
PIN 4 Input/Output (port X0...X7); IO-Link Master (port X6, X7)
PIN 2 Input/Output (port X0...X7); U-Actuator IO-Link Class B (port X6, X7)
Conexiones
Bus de campo Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, Codificado D
Sensor-sistema/actuador de alimentación 7/8", 4 polos, 2× max. 9 A
Puertos de E/S M12, 5 polos, codificado A
EtherNet/IP
Conexiones múltiples
QC (Quick Connect) max. 360 ms
CIP Sync
Composite Test Revision CT14
Direccionado DHCP, BOOTP o dirección IP por switch DIP
DLR (Device Level Ring)
Normativas
Normativas cCSAus
Normativas cULus
Diagnóstico
Estado de la comunicación vía LED
Diagnóstico vía LED por módulo y canal
Diagnóstico vía BUS por módulo y canal
Aviso de actuador por canal via LED y BUS
Monitorización - bajo tensión
Monitorización - sin voltaje
Rotura de cable por IO-Link Master
Datos comerciales
EAN 4048879699716
eClass 27242604
Número de tarifa arancelaria 85389099
País de origen DE
Unidad de embalaje 1.000
Cable de datosMostrar todo
Cable de potenciaMostrar todo
Cable sensor-actuadorMostrar todo
 
Datos sobre el artículo:
  • Descargar Hoja Técnica
  • Descargar Aprobación: UL Listed CA 55143_E201820-NRAQ7_ULC_Z_A.PDF
  • Descargar Aprobación: UL Listed US 55143_E201820-NRAQ_UL_Z_A.PDF
  • Descargar Descripción del aparato: GSD 55142_IMPACT67_KFG_X_14.ZIP
  • Descargar Documentación: Guía de instalación 55143_INA_X_11.ZIP
  • Descargar Documentación: Manual 55142_HDB_X_13.ZIP
  • Descargar Ficheros de construcción: DXF 55143_DXF_X_A.ZIP
  • Descargar Ficheros de construcción: P8 55143_P8_2_31.ZIP
  • Descargar Ficheros de construcción: STP 55143_STP_X_A.ZIP
  • Descargar Información: Declaración de conformidad UKCA 55143_18-05.18_UK_Z_A.PDF
  • Descargar Información: EU Declaración de conformidad 55143_18-05.18_CE_Z_A.PDF
  • Descargar Información: MTTF reporte 55143_SN29500(40°C)-BERECHNUNG_MTTF_P_A.PDF
* Más IVA, más gastos de envío