¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145

IMPACT67 COMPACT MODULE, PLASTIC

Profibus DP, 8 dig. Out

Artículo: 55347
Producto alternativo:   
Peso: 0.42 kg
País de origen:  CZ
Se fabricará prioritariamente para Ud
Precio tarifa por artículo:
Descargar a la cesta Descargar al Easy-Import-Export

Descripción

Salidas digitales
DO8 - 2 A
PROFIBUS 12 Mbit/s; M12, codificado B
7/8", 5 polos, 2× max. 9 A
M12, 5 polos, codificado A
Los cables de conexión se encuentran en la tienda online bajo "Tecnología de conexión".
Carcasa compacta.
mounting compatible with I/O modules of the MVK series
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Tecnologías de bus

Conectar producto

Cable de datosMostrar todo
Cable de potenciaMostrar todo
Cable sensor-actuadorMostrar todo

Datos eléctricos | Alimentación
Corriente total UA máx. 9 A
Corriente total US máx. 9 A
Datos eléctricos | Salida
A prueba de sobrecargas
Resistente a cortocircuitos
Corriente de salida por pin máx. 2 A
Comunicación industrial | Datos de bus
Intervalo de direcciones mín. 3
Intervalo de direcciones máx. 99
Tipo de ajuste de direcciones Conmutador giratorio
Diagnósticos
Diagnóstico Sin tensión, Under voltage
Diagnóstico vía BUS por módulo y canal
Diagnóstico vía LED por módulo y canal
Indicador LED Conexión Ethernet/transmisión de datos
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Grado de protección (EN IEC 60529) IP67
Datos mecánicos | Datos de montaje
Suitable for mounting type Fijación de tornillo de 2 agujeros
Altura 39 mm
Anchura 63 mm
Profundidad 225 mm
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. 0 °C
Temperatura de servicio máx. 55 °C
Temperatura de almacenamiento mín. -25 °C
Temperatura de almacenamiento máx. 70 °C

Connection types
Tipo de conexión 1 0-3
Tipo de conexión 2 4-7
Tipo de conexión 3 Bus In
Tipo de conexión 4 Bus Out
Tipo de conexión 5 Power In
Connection type 6 Power Out
Tipo de conexión 1
Family construction form M12
Gender female
Color de soportes de contacto negro
Codificación A
Nº de polos 5
PIN 1 n.c.
PIN 2 DO 01 03 05 07
PIN 3 0 V
PIN 4 DO 00 02 04 06
PIN 5 PE
Tipo de conexión 2
Family construction form M12
Gender female
Color de soportes de contacto negro
Codificación A
Nº de polos 5
PIN 1 n.c.
PIN 2 n.c.
PIN 3 0 V
PIN 4 DO 01 03 05 07
PIN 5 PE
Tipo de conexión 3
Family construction form M12
Gender female
Color de soportes de contacto negro
Codificación B
Nº de polos 5
PIN 1 5 V 2
PIN 2 A GN
PIN 3 0 V 2
PIN 4 B RD
PIN 5 n.c.
Tipo de conexión 4
Family construction form M12
Gender male
Color de soportes de contacto negro
Codificación B
Nº de polos 5
PIN 1 n.c.
PIN 2 A GN
PIN 3 n.c.
PIN 4 B RD
PIN 5 n.c.
Tipo de conexión 5
Family construction form 7/8"
Gender male
Color de soportes de contacto negro
Nº de polos 5
PIN 1 0 V
PIN 2 0 V
PIN 3 PE
PIN 4 24 V DC (US)
PIN 5 24 V DC (UA)
Connection type 6
Family construction form 7/8"
Gender female
Color de soportes de contacto negro
Nº de polos 5
PIN 1 0 V
PIN 2 0 V
PIN 3 PE
PIN 4 24 V DC (US)
PIN 5 24 V DC (UA)

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-6.1 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.1 27242604
ECLASS-11.1 27242604
ECLASS-12.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599
GTIN 4048879051224
Número de tarifa arancelaria 85389099
Unidad de embalaje 1

 
Datos sobre el artículo:
  • PDF del producto
  • Aprobación: CSA CA 55347_080128-0-000_C3211-07_csa_z_d.pdf (D)
  • Aprobación: CSA US 55347_080128-0-000_C3211-87_csau_z_d.pdf (D)
  • Aprobación: UL Listed CA 55347_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Aprobación: UL Listed US 55347_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf (B)
  • Descripción del aparato: GSD MURR3101.ZIP (10)
  • Documentación: Guía de instalación 55345_ina_6_15.pdf (15)
  • Documentación: Manual 55364_hdb_x_19.zip (19)
  • Ficheros de construcción: DXF 55071_dxf_x_a.zip (A)
  • Ficheros de construcción: P8 55347_p8_2_50.zip (50)
  • Ficheros de construcción: STP 55071_stp_x_a.zip (A)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad UKCA 55347_933-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Información: EU Declaración de conformidad 55347_933-04.16_ce_z_c.pdf (C)
  • Información: MTTF reporte 55347_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf (A)

---- Tapón roscado ----
---- Marcador de dispositivos ----
  • Label plates 20x8, set 20 pieces
    Disponible para envío inmediato.
    7,78 €
---- Tapón con rosca ----
  • Connector cap 7/8'' outer thread with chain
    Disponible para envío inmediato.
    17,87 €
---- Material para tierra ----
* Más IVA, más gastos de envío