También puede ser de su interés
E/S digitales
DI8 DO8 - 2 A
PROFIBUS 12 Mbit/s; M12, codificado B
7/8", 5 polos, 2× max. 9 A
M12, 5 polos, codificado A
Los cables de conexión se encuentran en la tienda online bajo "Tecnología de conexión".
Carcasa compacta.
DI8 DO8 - 2 A
PROFIBUS 12 Mbit/s; M12, codificado B
7/8", 5 polos, 2× max. 9 A
M12, 5 polos, codificado A
Los cables de conexión se encuentran en la tienda online bajo "Tecnología de conexión".
Carcasa compacta.
Entrada
Alimentación de sensor US | 24 V DC (EN 61131-2), max. 200 mA (M12 hembra) protegido contra cortocircuitos y sobrecargas |
---|---|
Tipo | para sensores de 3 cables o interruptores mecánicos, PNP |
PROFIBUS
Direccionado | Conmutador giratorio 3...99 |
---|
Conexiones
Bus de campo | PROFIBUS 12 Mbit/s; M12, codificado B |
---|---|
Sensor-sistema/actuador de alimentación | 7/8", 5 polos, 2× max. 9 A |
Puertos de E/S | M12, 5 polos, codificado A |
Características generales
Protección | IP67 |
---|---|
Modo de montaje | Montaje de dos orificios, compatible con módulos I/O de la gama MVK |
Rango de temperatura | 0...+55 °C (temp. de almacenamiento -25...+70 °C) |
Dimensiones alto × ancho × fondo | 39×63×225 mm |
Salida
Corriente por salida | max. 2 A (protegido contra cortocircuitos y sobrecargas) |
---|
Diagnóstico
Estado de la comunicación | vía LED |
---|---|
Diagnóstico vía LED | por módulo y canal |
Diagnóstico vía BUS | por módulo y canal |
Monitorización - bajo tensión | sí |
Monitorización - sin voltaje | sí |
Cortocircuito y sobrecarga | sí |
Datos comerciales
EAN | 4048879051231 |
---|---|
eClass | 27242604 |
Número de tarifa arancelaria | 85389099 |
País de origen | CZ |
Unidad de embalaje | 1 |