¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
IMPACT67 COMPACT MODULE, PLASTIC
El producto puede ser diferente a la imagen

IMPACT67 COMPACT MODULE, PLASTIC

Ethernet/IP, 16 dig Out
Artículo: 55088
Producto alternativo:    55086
Peso: 0.44 kg
  Disponible para envío inmediato.
 Comparador de producto
Precio tarifa por artículo:

También puede ser de su interés

Salidas digitales
DO16 - 0.5 A
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, Codificado D
7/8", 5 polos, 2× max. 9 A
M12, 5 polos, codificado A
Los cables de conexión se encuentran en la tienda online bajo "Tecnología de conexión".
Carcasa compacta.
Salida
Corriente por salida max. 0.5 A (protegido contra cortocircuitos y sobrecargas)
Conexiones
Bus de campo Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, Codificado D
Sensor-sistema/actuador de alimentación 7/8", 5 polos, 2× max. 9 A
Puertos de E/S M12, 5 polos, codificado A
Características generales
Protección IP67
Modo de montaje Montaje de dos orificios, compatible con módulos I/O de la gama MVK
Rango de temperatura 0...+55 °C (temp. de almacenamiento -25...+70 °C)
Dimensiones alto × ancho × fondo 39×63×225 mm
EtherNet/IP
Direccionado DHCP, BOOTP o dirección IP por interruptor giratorio
Diagnóstico
Estado de la comunicación vía LED
Diagnóstico vía LED por módulo y canal
Diagnóstico vía BUS por módulo y canal
Monitorización - bajo tensión
Monitorización - sin voltaje
Cortocircuito y sobrecarga
Datos comerciales
EAN 4048879051927
eClass 27242604
Número de tarifa arancelaria 85389099
País de origen DE
Unidad de embalaje 1
Cable de datosMostrar todo
Cable de potenciaMostrar todo
Cable sensor-actuadorMostrar todo
 
Datos sobre el artículo:
  • Descargar Hoja Técnica
  • Descargar Archivos de configuración 55088_Impact67_Kfg_12.zip
  • Descargar Archivos de diseño 55088_p8_2_50.zip
  • Descargar Archivos de diseño 55085_stp_x_b.zip
  • Descargar Archivos de diseño 55091_dxf_d_b.zip
  • Descargar Archivos de diseño 55085_p8_2_50.zip
  • Descargar China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Descargar Homologaciones y certificados 55088_E201820_NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Descargar Homologaciones y certificados 55088_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Descargar Homologaciones y certificados 55088_885-04.16_ce_z_b.pdf
  • Descargar Homologaciones y certificados 55088_10817-DOC-072110-odva_eip_z_a.pdf
  • Descargar Homologaciones y certificados 55088_080128-0-000_C3211-87_csau_z_b.pdf
  • Descargar Homologaciones y certificados 55088_080128-0-000_C3211-07_csa_z_b.pdf
  • Descargar Instrucciones de instalación 55085_ina_6_17.pdf
  • Descargar Manuales 55368_hdb_x_18.zip
cULus
cCSAus
EtherNet/IP
* Más IVA, más gastos de envío