¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
IMPACT67 COMPACT MODULE, PLASTIC
El producto puede ser diferente a la imagen

IMPACT67 COMPACT MODULE, PLASTIC

Ethercat, 16 dig In
Artículo: 55081
Producto alternativo:    55082
Peso: 0.44 kg
  Disponible para envío inmediato.
 Comparador de producto
Precio tarifa por artículo:

También puede ser de su interés

Entradas digitales
DI16
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, Codificado D
7/8", 5 polos, 2× max. 9 A
M12, 5 polos, codificado A
Los cables de conexión se encuentran en la tienda online bajo "Tecnología de conexión".
Carcasa compacta.
Entrada
Alimentación de sensor US 24 V DC (EN 61131-2), max. 200 mA (M12 hembra) protegido contra cortocircuitos y sobrecargas
Tipo para sensores de 3 cables o interruptores mecánicos, PNP
Conexiones
Bus de campo Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, Codificado D
Sensor-sistema/actuador de alimentación 7/8", 5 polos, 2× max. 9 A
Puertos de E/S M12, 5 polos, codificado A
Características generales
Protección IP67
Modo de montaje Montaje de dos orificios, compatible con módulos I/O de la gama MVK
Rango de temperatura -25...+55 °C (temp. de almacenamiento -40...+70 °C)
Dimensiones alto × ancho × fondo 39×63×225 mm
EtherCAT
Direccionado automático o aparato ID por switch giratorio
Diagnóstico
Estado de la comunicación vía LED
Diagnóstico vía LED por módulo y canal
Diagnóstico vía BUS por módulo
Monitorización - bajo tensión
Monitorización - sin voltaje
Cortocircuito y sobrecarga
Datos comerciales
EAN 4048879051996
eClass 27242604
Número de tarifa arancelaria 85389099
País de origen DE
Unidad de embalaje 1
Cable de datosMostrar todo
Cable de potenciaMostrar todo
Cable sensor-actuadorMostrar todo
 
Datos sobre el artículo:
  • Descargar Hoja Técnica
  • Descargar Archivos de configuración 55081_IMPACT67 EC_KFG_x_13.zip
  • Descargar Archivos de diseño 55085_stp_x_b.zip
  • Descargar Archivos de diseño 55081_p8_2_50.zip
  • Descargar Archivos de diseño 55091_dxf_d_b.zip
  • Descargar China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Descargar Homologaciones y certificados 55081_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Descargar Homologaciones y certificados 55081_878-04.16_ce_z_b.pdf
  • Descargar Homologaciones y certificados 55081_080128-0-000_C3211-07_csa_z_b.pdf
  • Descargar Homologaciones y certificados 55081_080128-0-000_C3211-87_csau_z_b.pdf
  • Descargar Homologaciones y certificados 55081_E201820_NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Descargar Instrucciones de instalación 55081_ina_6_17.pdf
  • Descargar Manuales 55369_hdb_x_18.zip
cULus
cCSAus
EtherCAT
* Más IVA, más gastos de envío