También puede ser de su interés
Entradas digitales
DI16
Los cables de conexión se encuentran en la tienda online bajo "Tecnología de conexión".
Carcasa compacta.
DI16
Los cables de conexión se encuentran en la tienda online bajo "Tecnología de conexión".
Carcasa compacta.
Entrada
Alimentación de sensor US | 24 V DC (EN 61131-2), max. 700 mA por módule, protegido contra cortocircuitos y sobrecargas |
---|---|
Tipo | para sensores de 3 cables o interruptores mecánicos, PNP |
Conexiones
Bus de campo | Ethernet 10/100 Mbit/s; 2× RJ45 (hembra) |
---|---|
Sensor-sistema/actuador de alimentación | 6× bornes de muelle enchufables, max. 2.5 mm² (max. 12 A) |
Puertos de E/S | 18× bornes de muelle enchufables, max. 2.5 mm² (max. 12 A) |
Alimentación del módulo
Voltaje de funcionamiento | 24 V DC (EN 61131-2) |
---|
Características generales
Protección | IP20 |
---|---|
Modo de montaje | Montaje en guía DIN (EN 60715) |
Rango de temperatura | 0...+55 °C (temp. de almacenamiento -20...+75 °C) |
Dimensiones alto × ancho × fondo | 117×56×47 mm |
PROFINET
Direccionado | DCP |
---|
Diagnóstico
Estado de la comunicación | vía LED |
---|---|
Diagnóstico vía LED | por módulo |
Diagnóstico vía BUS | por módulo |
Monitorización - bajo tensión | sí |
Monitorización - sin voltaje | sí |
Cortocircuito y sobrecarga | sí |
Datos comerciales
EAN | 4048879047951 |
---|---|
eClass | 27242604 |
Número de tarifa arancelaria | 85389099 |
País de origen | DE |
Unidad de embalaje | 1 |
Cable de datosMostrar todo