También puede ser de su interés
E/S digitales
DI8 DO8 - 2 A
Los cables de conexión se encuentran en la tienda online bajo "Tecnología de conexión".
Carcasa compacta.
DI8 DO8 - 2 A
Los cables de conexión se encuentran en la tienda online bajo "Tecnología de conexión".
Carcasa compacta.
Entrada
Alimentación de sensor US | 24 V DC (EN 61131-2), max. 700 mA por módule, protegido contra cortocircuitos y sobrecargas |
---|---|
Tipo | para sensores de 3 cables o interruptores mecánicos, PNP |
Conexiones
Bus de campo | CAN 1 Mbit/s; SUB-D9 |
---|---|
Sensor-sistema/actuador de alimentación | 6× bornes de muelle enchufables, max. 2.5 mm² (max. 12 A) |
Puertos de E/S | 18× bornes de muelle enchufables, max. 2.5 mm² (max. 12 A) |
Alimentación del módulo
Voltaje de funcionamiento | 24 V DC (EN 61131-2) |
---|
CANopen
Direccionado | Conmutador giratorio 1...99 |
---|
Características generales
Protección | IP20 |
---|---|
Modo de montaje | Montaje en guía DIN (EN 60715) |
Rango de temperatura | 0...+55 °C (temp. de almacenamiento -20...+75 °C) |
Dimensiones alto × ancho × fondo | 117×56×47 mm |
Salida
Corriente por salida | max. 2 A (protegido contra cortocircuitos y sobrecargas) |
---|---|
Corriente total | max. 8 A |
Diagnóstico
Estado de la comunicación | vía LED |
---|---|
Diagnóstico vía LED | por módulo y canal |
Diagnóstico vía BUS | por módulo y canal |
Monitorización - bajo tensión | sí |
Monitorización - sin voltaje | sí |
Cortocircuito y sobrecarga | sí |
Datos comerciales
EAN | 4048879048064 |
---|---|
eClass | 27242604 |
Número de tarifa arancelaria | 85389099 |
País de origen | DE |
Unidad de embalaje | 1 |