¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145

También puede ser de su interés

CU, CU (hembra/hembra); RS485 (SUB-D9)
Han-Brid® es una marca registrada de HARTING KGaA
Datos técnicos
Voltaje de funcionamiento 24 V DC
Velocidad de transmisión max. 12 Mbit/s
Acoplamiento de bus de campo IP67 Han-Brid®
Características generales
Tipo de conexión Bornes de muelle: 0.25 mm² unifilar, 2.5 mm²
Apantallado no
Carcasa Plástico negro, retardo a la combustión
Sección Alto × Ancho: 90×80 mm
Rango de temperatura -25...+50 °C
Dimensiones alto × ancho × fondo 103×93×65 mm
Datos comerciales
EAN 4048879041454
eClass 27189217
Número de tarifa arancelaria 85176200
País de origen DE
Unidad de embalaje 1
 
Datos sobre el artículo:
  • Descargar Hoja Técnica
  • Descargar Archivos de diseño 67606_stp_x_a.zip
  • Descargar China RoHS information EPUP-50_CHR_x_1.pdf
  • Descargar Homologaciones y certificados 67606_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Descargar Homologaciones y certificados 67606_4021-04.16_ce_z_c.pdf
  • Descargar Homologaciones y certificados 67606_E201820_NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Descargar Instrucciones de instalación 67605_ina_6_15.pdf
cULus
* Más IVA, más gastos de envío