¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
HYBRID FIELD-BUS COUPLERS
El producto puede ser diferente a la imagen

HYBRID FIELD-BUS COUPLERS

MHA-BBE-E - 2 x M12
Artículo: 67604
Peso: 0.19 kg
  Disponible para envío inmediato.
 Comparador de producto
Precio tarifa por artículo:

También puede ser de su interés

M12, M12 (hembra/hembra) codificado B; RS485 (SUB-D9)
Datos técnicos
Voltaje de funcionamiento 24 V DC
Velocidad de transmisión max. 12 Mbit/s
Acoplamiento de bus de campo IP67 2× M12 (hembra), codificado B
Características generales
Tipo de conexión Bornes de muelle: 0.25 mm² unifilar, 2.5 mm²
Apantallado no
Carcasa Plástico negro, retardo a la combustión
Sección Alto × Ancho: 90×80 mm
Rango de temperatura -25...+50 °C
Dimensiones alto × ancho × fondo 103×93×65 mm
Datos comerciales
EAN 4048879041478
eClass 27189217
Número de tarifa arancelaria 85371098
País de origen DE
Unidad de embalaje 1
 
Datos sobre el artículo:
  • Descargar Hoja Técnica
  • Descargar Archivos de diseño 67604_stp_x_a.zip
  • Descargar China RoHS information EPUP-50_CHR_x_1.pdf
  • Descargar Homologaciones y certificados 67604_4019-04.16_ce_z_b.pdf
  • Descargar Homologaciones y certificados 67604_E201820_NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Descargar Homologaciones y certificados 67604_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Descargar Instrucciones de instalación 67604_ina_6_13.pdf
cULus
* Más IVA, más gastos de envío