¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
Gateway CC-Link/AS-i, 1 Master, P24
El producto puede ser diferente a la imagen

Gateway CC-Link/AS-i, 1 Master, P24

Spec. 3.0, Power 24
Artículo: 56473
Peso: 0.5 kg
  Disponible para envío inmediato.
 Comparador de producto
Precio tarifa por artículo:

También puede ser de su interés

AS-Interface/CC-Link
Gateway-Singlemaster
Power 24V
Specification 3.0
Desacoplo de datos AS-Interface integrado
Los folletos actuales y los ficheros GSD pueden bajarse de www.murrelektronik.com
Otros gateways bajo demanda.
Conexiones
Bus de campo CC-Link specification
Características generales
Estándares EN 61131-2, EN 62026-2, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4
Tensión de prueba y aislamiento min. 500 V
Protección IP20
Modo de montaje Montaje en guía DIN (EN 60715)
Rango de temperatura 0...+55 °C (temp. de almacenamiento -25...+85 °C)
Dimensiones alto × ancho × fondo 120×85×83 mm
AS-Interface
Voltaje de funcionamiento 24 V DC (20...30.6 V DC - PELV)
Corriente de trabajo max. 250 mA (AS-Interface)
Conexión bus via borne de muelle enchufables en el frontal 0.5...1.5 mm²
Interface serie/diagnóstico no
Número de esclavos max. 62
Specification 3.0
Tiempo de ciclos 150 µs × (nº de esclavos + 2)
Bus de campo
Tipo CC-Link
Velocidad de transmisión 156 kbps...10 Mbps
Funciones
Gateway-Singlemaster
Desacoplo de datos AS-Interface integrado
Detección de direcciones AS-Interface duplicadas
Detector EMC AS-Interface integrado
Datos comerciales
EAN 4048879661683
eClass 27242608
Número de tarifa arancelaria 85176200
País de origen DE
Unidad de embalaje 1
 
Datos sobre el artículo:
  • Descargar Hoja Técnica
  • Descargar Archivos de configuración 56473_Gateway-CC-AS-i-P24_kfg_x_10.zip
  • Descargar Archivos de diseño 56473_stp_x_a.zip
  • Descargar Archivos de diseño 56473_dxf_x_a.zip
  • Descargar China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • Descargar Homologaciones y certificados 56473_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Descargar Homologaciones y certificados 56473_127301_asi_z_b.pdf
  • Descargar Homologaciones y certificados 56473_31-06.16_ce_z_a.pdf
  • Descargar Homologaciones y certificados 56473_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Descargar Instrucciones de instalación 56473_ina_5_10.pdf
  • Descargar Manuales 56473_hdb_x_10.zip
cULus
ASI
* Más IVA, más gastos de envío