¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
FREQUENCY/VOLTAGE-CURRENT-CONVERTER  6644275
El producto puede ser diferente a la imagen

FREQUENCY/VOLTAGE-CURRENT-CONVERTER

IN: 0..100 kHz - OUT: 0..10 V / (0)4..20 mA

Artículo: 6644275
Producto alternativo:   
Peso: 0.05 kg
País de origen:  CZ
Consulte fecha de disponibilidad
Precio tarifa por artículo:
Descargar a la cesta Descargar al Easy-Import-Export

Descripción

INPUT: 0...1, 0...10, 0...100 kHz
OUTPUT: 0...10 V DC, 0...20 mA, 4...20 mA
Bornes de muelle
Entrada, salida separadas galvánicamente
El nuevo conversor de frecuencia de la carcasa MIRO tiene un uso universal. La frecuencia que se aplica en las tres entradas puede transformarse y aislarse galvánicamente, y está disponible con señal analógica en las tres salidas.
Certificate
Certificate

Datos técnicos | Datos eléctricos
Tiempo de establecimiento máx. 350 ms
Exactitud (del valor final) 0,5 %
Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CC 24 V
Tensión de servicio CC mín. 19,2 V
Tensión de servicio CC máx. 28,8 V
Corriente de servicio máx. 80 mA
Datos eléctricos | Entrada
Corriente de entrada mín. 6 mA
Corriente de entrada máx. 25 mA
Resistencia de entrada 1,2 kΩ
Datos eléctricos | Salida
Tensión de salida CC mín. 0 V
Tensión de salida CC máx. 10 V
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Tensión de servicio 2,5 kV
Datos mecánicos | Datos de montaje
Modo de montaje geschnappt
Suitable for mounting type Carril de montaje, (EN 60715)
Altura 92 mm
Anchura 12,4 mm
Profundidad 70 mm
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. -25 °C
Temperatura de servicio máx. 50 °C

Tipo de conexión 1
Tipo de conexión Terminales de resorte FK
Family construction form Borne
Gender female
Color de soportes de contacto verde
Nº de polos 2
PIN 1 + 24 V DC
PIN 2 GD
Tipo de conexión 2
Tipo de conexión Terminales de resorte FK
Family construction form Borne
Gender female
Color de soportes de contacto verde
Nº de polos 2
PIN 1 I 2
PIN 2 GD
Tipo de conexión 3
Tipo de conexión Terminales de resorte FK
Family construction form Borne
Gender female
Color de soportes de contacto verde
Nº de polos 2
PIN 1 U
PIN 2 I 1
Tipo de conexión 4
Tipo de conexión Terminales de resorte FK
Family construction form Borne
Gender female
Color de soportes de contacto verde
Nº de polos 2
PIN 1 f 3
PIN 2 GD 1
Tipo de conexión 5
Tipo de conexión Terminales de resorte FK
Family construction form Borne
Gender female
Color de soportes de contacto verde
Nº de polos 2
PIN 1 f 1
PIN 2 f 2

ECLASS-6.0 27210990
ECLASS-6.1 27210904
ECLASS-7.0 27210904
ECLASS-8.0 27210904
ECLASS-9.0 27210904
ECLASS-10.1 27210904
ECLASS-11.1 27210904
ECLASS-12.0 27210904
ETIM-5.0 EC002653
GTIN 4048879022392
Número de tarifa arancelaria 85437090
Unidad de embalaje 1

 
Datos sobre el artículo:
  • PDF del producto
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad UKCA 6644275_1904-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Información: EU Declaración de conformidad 6644275_1904-04.16_ce_z_d.pdf (D)
  • Información: MTTF reporte 6644275_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf (A)

---- Etiqueta para abrazadera ----
---- Destornilladores ----
---- Fuente de alimentación ----
* Más IVA, más gastos de envío