¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
Emparro IP67 Power Supply 1-Phase  85687
El producto puede ser diferente a la imagen

Emparro IP67 Power Supply 1-Phase

OUT: 24VDC 10A - 7/8" 4P - PELV

Artículo: 85687
Peso: 1.85 kg
País de origen:  CZ
Disponible para envío inmediato.
Precio tarifa por artículo:
Descargar a la cesta Descargar al Easy-Import-Export

Descripción

Emparro®67 Hybrid
2× MICO 7/8" IOL
4 polos
Corriente: 10 A
INPUT: 90...265 V AC/90...265 V DC
OUTPUT: 24...28 V DC
Diagnóstico preventivo
Dispositivo de protección de sobrecorriente
controlable vía IO-Link
Certificate
Certificate
Certificate

Datos técnicos | Datos eléctricos
Conmutabilidad en paralelo no
Conexión en serie no
Grado de seguridad SELV
Datos eléctricos | Alimentación
Frecuencia de red 50 ... 60 Hz
Datos eléctricos | Entrada
Fusible lado primario interno 6,3 A
Características fusible previo Soporte
Tensión de entrada CA 240 V
Tensión de entrada CA mín. 90 V
Tensión de entrada CA máx. 265 V
Tensión de entrada CC mín. 90 V
Tensión de entrada CC máx. 265 V
Corriente de entrada CA 1,2 A
Inrush current max. 5,9 A @ 230 V
Grado de eficiencia 91,6 % @ 115 V AC, 92,8 % @ 230 V AC
Datos eléctricos | Salida
Número de canales de salida 2
Tensión de salida CC 24 V
Tensión de salida CC mín. 24 V
Tensión de salida CC máx. 28 V
Tensión de salida ajustable
Output current per channel max. 8 A
Output current max. 10 A
Puenteo de red por corte eléctrico mín. 20 ms @ 230 V AC
Ondulación residual efectiva máx. 10 mV
Spikes (s-s) max. 150 mV
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Grado de protección (EN IEC 60529) IP67
Protección contra sobrecarga salida
Protección contra cortocircuito salida
Protección contra sobretemperatura salida
Datos mecánicos | Datos de montaje
Suitable for mounting type Fijación de tornillo de 6 agujeros
Altura 216 mm
Anchura 110 mm
Profundidad 53 mm
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. -25 °C
Temperatura de servicio máx. 80 °C
Reducción de potencia a partir de 50 °C
Temperatura de almacenamiento mín. -25 °C
Temperatura de almacenamiento máx. 85 °C
Humedad relativa del aire mín. (funcionamiento) 4 %
Humedad relativa del aire máx. (funcionamiento) 100 %
Datos técnicos | Fiabilidad
MTBF 610000 h, EN IEC 61709, SN 29500, EN ISO 13849-1
Condición adicional MTTF, MTBF 40 °C
Estándar de producto IEC 61010-2-201
CEM EN 55022 B, EN 61000-3-2
Low Voltage Directive EN 61204-3

Connection types
Tipo de conexión 1 Output
Tipo de conexión 2 Señal
Tipo de conexión 1
Family construction form 7/8"
Gender female
Color de soportes de contacto negro
Nº de polos 4
PIN 1 24 V DC (Out 2)
PIN 2 24 V DC (Out 1)
PIN 3 0 V PE
PIN 4 0 V PE
Tipo de conexión 2
Family construction form M12
Gender male
Color de soportes de contacto negro
Codificación A
Nº de polos 4
PIN 1 L + (24 V DC) (In)
PIN 2 DI / DO (I / Q)
PIN 3 L - (0 V)
PIN 4 IO-Link (C / Q)

ECLASS-6.0 27049002
ECLASS-6.1 27049002
ECLASS-7.0 27049002
ECLASS-8.0 27049002
ECLASS-9.0 27040701
ECLASS-10.1 27040701
ECLASS-11.1 27040701
ECLASS-12.0 27040701
ETIM-5.0 EC002540
GTIN 4048879844406
Número de tarifa arancelaria 85044095
Unidad de embalaje 1

 
Datos sobre el artículo:
  • PDF del producto
  • Aprobación: UL Listed CA 85687_E200364-NMTR7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Aprobación: UL Listed US 85687_E200364-NMTR_ul_z_a.pdf (A)
  • Descripción del aparato: IODD 85687_KF7_e_24.zip (24)
  • Documentación: Datos del producto 85687_pd_x_14.zip (14)
  • Documentación: Guía de instalación 85679_ina_10_12.pdf (12)
  • Ficheros de construcción: DXF 85687_dxf_x_a.zip (A)
  • Ficheros de construcción: P8 85687_p8_2_20.zip (20)
  • Ficheros de construcción: STP 85687_stp_x_a.zip (A)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 14-12-23_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad UKCA 85687_16-10.20_uk_z_a.pdf (A)
  • Información: EU Declaración de conformidad 85687_16-10.20_ce_z_b.pdf (B)
  • Información: MTBF reporte 85687_SN29500(40°C)-Berechnung_mtbf_p_a.pdf (A)

---- Cable de potencia ----
---- Interruptor automático eléctrico ----
* Más IVA, más gastos de envío