¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145

Emparro IP67 Power Supply 1-Phase

OUT: 24VDC 4A - 7/8" 5P - SELV

Artículo: 9000-11112-1962020
Peso: 1.1 kg
País de origen:  CZ
Disponible para envío inmediato.
Precio tarifa por artículo:
Descargar a la cesta Descargar al Easy-Import-Export

Descripción

Emparro®67
INPUT: 90...265 V AC/90...265 V DC
OUTPUT: 24 V DC (SELV), ±2%
Corriente: 4 A
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Datos técnicos | Datos eléctricos
Número de dispositivos conmutación paralela máx. 3
Número de dispositivos conmutación en serie máx. 2
Conmutabilidad en paralelo
Conexión en serie
Grado de seguridad SELV
Datos eléctricos | Alimentación
Frecuencia de red 50 ... 60 Hz
Datos eléctricos | Entrada
Fusible lado primario interno 6,3 A
Características fusible previo Soporte
Tensión de entrada 1 CA 100 V
Tensión de entrada 2 CA 240 V
Tensión de entrada CA mín. 90 V
Tensión de entrada CA máx. 265 V
Tensión de entrada CC mín. 90 V
Tensión de entrada CC máx. 265 V
Corriente de entrada con tensión de entrada 1 CA 1,1 A
Corriente de entrada con tensión de entrada 2 CA 0,5 A
Inrush current max. 8,9 A @ 230 V
Grado de eficiencia 91,7 % @ 115 V AC, 92,4 % @ 230 V AC
Datos eléctricos | Salida
Tensión de salida CC 24 V
Tensión de salida CC mín. 23,52 V
Tensión de salida CC máx. 24,48 V
Tensión de salida ajustable no
Corriente de salida 4 A
Duración Power Boost mín. 4 s
Puenteo de red por corte eléctrico mín. 45 ms @ 230 V AC
Power Boost 150 %
Ondulación residual efectiva máx. 20 mV
Spikes (s-s) max. 100 mV
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Grado de protección (EN IEC 60529) IP67
Protección contra sobrecarga salida
Protección contra cortocircuito salida
Protección contra sobretemperatura salida
Datos mecánicos | Datos de montaje
Suitable for mounting type Fijación de tornillo de 6 agujeros
Altura 51 mm
Anchura 109 mm
Profundidad 140 mm
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. -40 °C
Temperatura de servicio máx. 60 °C
Reducción de potencia a partir de 60 °C
Temperatura de almacenamiento mín. -40 °C
Temperatura de almacenamiento máx. 80 °C
Humedad relativa del aire mín. (funcionamiento) 4 %
Humedad relativa del aire máx. (funcionamiento) 100 %

Connection types
Tipo de conexión 1 Output
Tipo de conexión 1
Family construction form 7/8"
Gender female
Color de soportes de contacto negro
Nº de polos 5
PIN 1 0 V DC
PIN 2 0 V DC
PIN 3 PE
PIN 4 24 V DC
PIN 5 24 V DC

ECLASS-6.0 27049002
ECLASS-6.1 27049002
ECLASS-7.0 27049002
ECLASS-8.0 27049002
ECLASS-9.0 27040701
ECLASS-10.1 27040701
ECLASS-11.1 27040701
ECLASS-12.0 27040701
ETIM-5.0 EC002540
GTIN 4048879482660
Número de tarifa arancelaria 85044095
Unidad de embalaje 1

 
Datos sobre el artículo:
  • PDF del producto
  • Aprobación: UL Listed CA 9000-11112-1962020_E200364-NMTR7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Aprobación: UL Listed US 9000-11112-1962020_E200364-NMTR_ul_z_a.pdf (A)
  • Certificado: FCC 9000-11112-1962020_SSDoC_fcc_z_a.zip (A)
  • Documentación: Datos del producto 9000-11112-1962020_pd_x_12.zip (12)
  • Documentación: Guía de instalación 9000-11112-1962020_ina_4_16.pdf (16)
  • Ficheros de construcción: DXF 9000-11112-1962020_dxf_x_a.zip (A)
  • Ficheros de construcción: P8 9000-11112-1962020_p8_2_51.zip (51)
  • Ficheros de construcción: STP 9000-11112-1962020_stp_x_a.zip (A)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 14-12-23_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad UKCA 9000-11112-1962020_13-10.20_uk_z_a.pdf (A)
  • Información: EU Declaración de conformidad 9000-11112-1962020_13-10.20_ce_z_c.pdf (C)

---- Connector circular para cablear ----
---- Interruptor automático eléctrico ----
---- Adaptador para sensor-actuador ----
---- Distribuidor de 24V ----
---- Cable de potencia ----
* Más IVA, más gastos de envío