¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
Emparro AS-Interface (AS-i) Power Supply 3-PHASE,
El producto puede ser diferente a la imagen

Emparro AS-Interface (AS-i) Power Supply 3-PHASE,

IN: 360 - 500VAC OUT: 30-32V/4ADC
Artículo: 85383
Peso: 0.68 kg
  Disponible para envío inmediato.
 Comparador de producto
Precio tarifa por artículo:

También puede ser de su interés

INPUT: 3× 324...572 V AC / 450...745 V DC
OUTPUT: 30...32 V DC
Corriente: 4 A
Entrada
Tensión de entrada 3× 324...572 V AC/450...745 V DC
Corriente de entrada 0.45 A (3× 360 V AC); 0.3 A (3×500 V AC)
Corriente de arranque tras 1 ms max. 9.5 A (3× 500 V AC)
Factor energía 0.61 (3× 400 V AC)
Frecuencia 50...60 Hz
Fusible de entrada (interno) 3× 6.3 A (T)
Características generales
Estándares IEC 61010-2-201, EN 61204-3, EN 61000-3-2, SEMI F47
Humedad relativa 5...95%, sin condensación
Protección IP20
Grado de eficiencia 92.5% (3× 400 V AC); 91.8% (3× 480 V AC)
Tipo de conexión Bornes de conexión enchufables
Modo de montaje Montaje en guía DIN TH35 (EN 60715)
Dimensiones alto × ancho × fondo 143×50×143 mm
Rango de temperatura -40...+70 °C, ...+70 °C reducción (temp. de almacenamiento -40...+85 °C)
Salida
Tensión de salida 30.5 V DC (SELV), ±1%; 30...32 V ajustable
Power Boost Iout N × 150% (min. 5 s)
Corriente de salida 4.8 A (45 °C); 4.0 A (60 °C); 2.9 A (70 °C)
Tiempo de espera min. 20 ms (3× 360 V AC); 5 A (24 V DC)
Ondulación residual max. 20 mV eff/rms
Picos max. 50 mV ss/pp
Unidad de protección protección contra cortocircuitos y sobrecarga, permanentemente sobre el 20% (hasta 45 °C)
Indicador LED LED (verde): OK; LED (rojo): sobrecarga, calentamiento o cortocircuito
Funcionamiento en paralelo/en serie max. 3 unidades
Datos comerciales
EAN 4048879627627
eClass 27049002
Número de tarifa arancelaria 85044090
País de origen CZ
Unidad de embalaje 1
 
Datos sobre el artículo:
  • Descargar Hoja Técnica
  • Descargar Archivos de diseño 85690_dxf_x_a.zip
  • Descargar Archivos de diseño 85383_p8_2_50.zip
  • Descargar Archivos de diseño 85690_stp_x_a.zip
  • Descargar China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • Descargar Homologaciones y certificados 85383_06-11.20_ce_z_b.pdf
  • Descargar Homologaciones y certificados 85383_E200364-NMTR7_ulc_z_a.pdf
  • Descargar Homologaciones y certificados 85383_E200364-NMTR_ul_z_a.pdf
  • Descargar Homologaciones y certificados 85383_E181433_QQGQ8_urc_z_a.pdf
  • Descargar Homologaciones y certificados 85383_E181433_QQGQ2_ur_z_a.pdf
  • Descargar Homologaciones y certificados 85383_127601_asi_z_a.pdf
  • Descargar Instrucciones de instalación 85383_ina_4_12.pdf
cULus
cURus
ASI
* Más IVA, más gastos de envío