Emparro 20-3x360-500/24 S
Screw mounting
Artículo: | 85697 |
Producto alternativo: | |
Peso: | 1.2 kg |
País de origen: | CZ |
Consulte fecha de disponibilidad
Descripción
INPUT: 3× 324...572 V AC / 450...745 V DC
OUTPUT: 24...28 V DC
Corriente: 20 A
OUTPUT: 24...28 V DC
Corriente: 20 A
Datos técnicos
Datos técnicos | Datos eléctricos
Número de dispositivos conmutación paralela máx. | 3 |
---|---|
Número de dispositivos conmutación en serie máx. | 3 |
Conmutabilidad en paralelo | sí |
Conexión en serie | sí |
Grado de seguridad | SELV |
Datos eléctricos | Alimentación
Frecuencia de red | 50 ... 60 Hz |
---|
Datos eléctricos | Entrada
Fusible lado primario interno | 6,3 A |
---|---|
Características fusible previo | Soporte |
Tensión de entrada 1 CA | 360 V |
Tensión de entrada 2 CA | 500 V |
Tensión de entrada CA mín. | 324 V |
Tensión de entrada CA máx. | 572 V |
Tensión de entrada CC mín. | 450 V |
Tensión de entrada CC máx. | 745 V |
Corriente de entrada con tensión de entrada 1 CA | 1,3 A |
Corriente de entrada con tensión de entrada 2 CA | 1 A |
Inrush current max. | 13 A @ 500 V |
Número de fases entrada | 3 |
Grado de eficiencia | 94,8 % @ 3× 400 V AC, 94,5 % @ 3× 480 V AC |
Datos eléctricos | Salida
Tensión de salida CC | 24 V |
---|---|
Tensión de salida CC mín. | 24 V |
Tensión de salida CC máx. | 28 V |
Tensión de salida ajustable | sí |
Corriente de salida | 24 A |
Duración Power Boost mín. | 5 s |
Puenteo de red por corte eléctrico mín. | 40 ms @ 3× 500 V AC |
Power Boost | 150 % |
Ondulación residual efectiva máx. | 20 mV |
Spikes (s-s) max. | 90 mV |
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Grado de protección (EN IEC 60529) | IP20 |
---|---|
Protección contra sobrecarga salida | sí |
Protección contra cortocircuito salida | sí |
Datos mecánicos | Datos de montaje
Suitable for mounting type | Fijación de tornillo de 4 agujeros |
---|---|
Altura | 143 mm |
Anchura | 65 mm |
Profundidad | 167 mm |
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. | -40 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. | 70 °C |
Reducción de potencia a partir de | 45 °C |
Temperatura de almacenamiento mín. | -40 °C |
Temperatura de almacenamiento máx. | 85 °C |
Humedad relativa del aire mín. (funcionamiento) | 5 % |
Humedad relativa del aire máx. (funcionamiento) | 95 % Sin condensación |
Normativas
SEMI F47 | compliant |
---|
Datos de conexión
Connection types
Tipo de conexión 1 | Alarm |
---|---|
Tipo de conexión 2 | Input |
Tipo de conexión 3 | Input / Output |
Tipo de conexión 1
Tipo de conexión | Terminales de resorte FK |
---|---|
Family construction form | Borne |
Gender | female |
Color de soportes de contacto | verde |
Nº de polos | 2 |
PIN 1 | 13 |
PIN 2 | 14 |
Tipo de conexión 2
Tipo de conexión | Terminales de resorte FK |
---|---|
Family construction form | Borne |
Gender | female |
Color de soportes de contacto | verde |
Nº de polos | 4 |
PIN 1 | PE |
PIN 2 | L 1 |
PIN 3 | L 2 |
PIN 4 | L 3 |
Tipo de conexión 3
Tipo de conexión | Terminales de resorte FK |
---|---|
Family construction form | Borne |
Gender | female |
Color de soportes de contacto | verde |
Nº de polos | 4 |
PIN 1 | - |
PIN 2 | - |
PIN 3 | + |
PIN 4 | + |
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 27049002 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27049002 |
ECLASS-7.0 | 27049002 |
ECLASS-8.0 | 27049002 |
ECLASS-9.0 | 27040701 |
ECLASS-10.1 | 27040701 |
ECLASS-11.1 | 27040701 |
ECLASS-12.0 | 27040701 |
ETIM-5.0 | EC002540 |
GTIN | 4048879669023 |
Número de tarifa arancelaria | 85044095 |
Unidad de embalaje | 1 |
Accesorios
---- Filtro de red ----
---- Fuente de alimentación ----
---- Interruptor automático eléctrico ----
---- Sistema de Alimentación Ininterrumpida ----