¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
D/A-CONVERTER 10-BIT - OUTPUT 0 ... 10V
El producto puede ser diferente a la imagen

D/A-CONVERTER 10-BIT - OUTPUT 0 ... 10V

Product discontinued, no alternative
Artículo: 44068
Producto alternativo:    44067
Peso: 0.163 kg
  En producción
 Comparador de producto
Precio tarifa por artículo:

También puede ser de su interés

Convertidor D/A
10 Bit
0...10 V
Entrada
Señal de entrada 0...30 V DC (con display LED)
Corriente de entrada max. 10 mA/Bit
Datos técnicos
Voltaje de funcionamiento 21...30 V DC, filtrado (con LED)
Corriente de trabajo 100 mA (carga en reposo), max. 150 mA (plena carga)
Tolerancia ±1%
Desconexión entrada E log 1 ≥ 16 V, log 0 ≤ 6 V
Características generales
Dimensiones alto × ancho × fondo 65×67.5×86 mm
Tensión de prueba y aislamiento 2.5 kV
Modo de montaje Montaje en guía DIN (EN 60715)
Rango de temperatura 0...+50 °C
Salida
Corriente de salida max. 40 mA (0...10 V DC); max. 20 mA (0...20 mA), 4...20 mA
Descripción
Descripción de funcionamiento La señal máxima de salida de los convertidores pueden ajustarse a la tensión de funcionamiento menos 2 V. Las salidas están protegidas contra cortocircuitos y sobrecargas a través de un limitador de corriente.
Datos comerciales
EAN 4048879028622
eClass 27210990
Número de tarifa arancelaria 85437090
País de origen CZ
Unidad de embalaje 1
 
Datos sobre el artículo:
  • Descargar Hoja Técnica
  • Descargar China RoHS información EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Descargar Homologaciones y certificados 44068_1803-04.16_ce_z_c.pdf
  • Descargar Instrucciones de instalación 44068_ina_6_10.pdf
* Más IVA, más gastos de envío