¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
A/D-CONVERTER 8-BIT - INPUT 0 ... 10V
El producto puede ser diferente a la imagen

A/D-CONVERTER 8-BIT - INPUT 0 ... 10V

Product discontinued, no alternative
Artículo: 44062
Producto alternativo:    44063
Peso: 0.206 kg
  En producción
 Comparador de producto
Precio tarifa por artículo:

También puede ser de su interés

Convertidor A/D
8 Bit
0...10 V
Entrada
Corriente de entrada según tipo
Señal de entrada según tipo
Datos técnicos
Voltaje de funcionamiento 2× 21...30 V DC, filtrado (con LED)
Corriente de trabajo 60 mA (carga en reposo) más max. 100 mA por salida digital
Tolerancia ±1 LSB
Tiempo de conversión 80 ms, (ajustable a 6 Bit 2.5...150 ms)
Desconexión entrada E log 1 ≥ 16 V, log 0 ≤ 6 V
Características generales
Tensión de prueba y aislamiento 2.5 kV
Modo de montaje Montaje en guía DIN (EN 60715)
Rango de temperatura 0...+85 °C
Dimensiones alto × ancho × fondo 62×86×90 mm
Salida
Corriente de salida 100 mA/Bit, con LED
Descripción
Descripción de funcionamiento En módulos con entradas de voltaje, es posible fijar el número máximo de señales de entradas utilizando un trimmer (potenciómetro). La salida "POL" indica la polaridad. Un voltaje de salida Uout 15 V/20 mA (rizado mínimo) puede utilizarse como fuente de a
Datos comerciales
EAN 4048879028677
eClass 27210990
Número de tarifa arancelaria 85437090
País de origen CZ
Unidad de embalaje 1
 
Datos sobre el artículo:
  • Descargar Hoja Técnica
  • Descargar China RoHS información EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Descargar Homologaciones y certificados 44062_1800-04.16_ce_z_b.pdf
  • Descargar Instrucciones de instalación 44062_ina_6_10.pdf
* Más IVA, más gastos de envío