MET SINGLE-PHASE CONTROL AND ISOLATION TRANSFORMER
P:3000VA IN:400VAC±5% OUT:110VAC
Artículo: | 866143 |
Peso: | 28.7 kg |
País de origen: | CZ |
Consulte fecha de disponibilidad
Descripción
Transformadores monofásicos, de mando y separación
3000 VA
Clase de aislamiento T 40/B
3000 VA
Clase de aislamiento T 40/B
Datos técnicos
Datos eléctricos | Alimentación
Frecuencia de red | 50 ... 60 Hz |
---|
Datos eléctricos | Entrada
Tensión de entrada CA | 400 V |
---|---|
Tensión de entrada CA mín. | 380 V |
Tensión de entrada CA máx. | 420 V |
Corriente de entrada CA | 7,85 A |
Corriente de conexión máx. | 140 A |
Corriente de cortocircuito | 374 A |
Datos eléctricos | Salida
Tensión de salida CA 1 | 110 V |
---|---|
Tensión de salida ajustable | no |
Potencia de conmutación CA máx. | 3000 VA |
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Tensión de comprobación de aislamiento entrada - salida | 5,1 kV |
---|
Datos mecánicos | Datos de montaje
Modo de montaje | Atornillado |
---|---|
Medida de fijación a | 200 mm |
Medida de fijación b | 174 mm |
Medida de fijación c | 9 mm |
Altura | 168 mm |
Anchura | 195 mm |
Profundidad | 250 mm |
Diámetro taladro | 9 mm |
Longitud taladro | 14 mm |
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. | -20 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. | 40 °C |
Temperatura de almacenamiento mín. | -40 °C |
Temperatura de almacenamiento máx. | 80 °C |
Conformidades, certificaciones, certificados
Estándar de producto | EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0 |
---|
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 27031202 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27031202 |
ECLASS-8.0 | 27031202 |
ECLASS-9.0 | 27031202 |
ETIM-5.0 | EC002485 |
GTIN | 4048879073844 |
Número de tarifa arancelaria | 85043200 |
Unidad de embalaje | 1 |