Xelity 6TX GE Unmanaged Switch 6 Port 1000Mbit
Artículo: | 58814 |
Peso: | 0.151 kg |
País de origen: | DE |
Disponible para envío inmediato.
Descripción
Switch no gestionado 6 puertos
Los cables de conexión se encuentran en la tienda online bajo "Tecnología de conexión".
Los cables de conexión se encuentran en la tienda online bajo "Tecnología de conexión".



Datos técnicos
Datos técnicos
Voltaje de funcionamiento | 24 V DC (9...30 V DC) |
---|---|
Velocidad de transmisión | 10/100/1000 Mbit/s full duplex |
Tipos de funcionamiento | Autocrossing Autonegotiation |
Características generales
Modo de montaje | Montaje en guía DIN TH35 (EN 60715) |
---|---|
Carcasa | Plástico negro |
Protección | IP20 |
Dimensiones alto × ancho × fondo | 140×30×85.1 mm |
Diagnóstico
Estado de la comunicación | vía LED |
---|---|
Monitorización - sin voltaje | sí |
Switch Management
Protocolos | no |
---|---|
Port Mirroring | no |
VLAN (QoS) IEEE 802.p | sí |
Contacto de alarma | no |
Mantenimiento remoto | no |
Webserver | no |
Switch Form | Unmanaged Switch |
Conexiones
Bus de campo | 6× RJ45 |
---|---|
Alimentación | Bornes de conexión enchufables, 0.2...2.5 mm² (0.25...1.5 mm²) |
Datos comerciales
EAN | 4065909013236 |
---|---|
Número de tarifa arancelaria | 85176200 |
Unidad de embalaje | 1 |
Accesorios
---- Línea de datos ----
---- Destornilladores ----
---- Accesorios para marcar ----