MIRO 6.2 115V-1U OUTPUT RELAY WITH LEAKAGE
CURRENT SUPPRESSION
Artículo: | 6652032 |
Producto alternativo: | |
Peso: | 0.035 kg |
País de origen: | CZ |
Consulte fecha de disponibilidad
Descripción
1 contacto NO-NC
6 A
115 V AC/DC
Bornes de muelle
En este módulo hay instalado un disyuntor de corriente residual (LCS) para garantizar una desconexión segura del módulo en caso de controlarlo con semiconductores (p. ej., Triacs).
6 A
115 V AC/DC
Bornes de muelle
En este módulo hay instalado un disyuntor de corriente residual (LCS) para garantizar una desconexión segura del módulo en caso de controlarlo con semiconductores (p. ej., Triacs).
Datos técnicos
Datos eléctricos | Entrada
Tensión de entrada CA | 115 V |
---|---|
Tensión de entrada CA mín. | 92 V |
Tensión de entrada CA máx. | 132 V |
Tensión de entrada CC | 115 V |
Tensión de entrada CC mín. | 92 V |
Tensión de entrada CC máx. | 132 V |
Corriente de entrada | 8 mA |
Datos eléctricos | Salida
Categoría de uso CA-12 (EN IEC 60947-5-1) | 6 A @ 24, 6 A @ 110 V, 6 A @ 230 V |
---|---|
Categoría de uso CA-15 (EN IEC 60947-5-1) | 3 A @ 24 V, 3 A @ 110 V, 3 A @ 230 V |
Categoría de uso CC-13 (EN IEC 60947-5-1) | 1 A @ 24 V, 0,2 A @ 110 V, 0,1 A @ 230 V |
Potencia de conmutación CA máx. | 1500 VA |
Potencia de conmutación CC máx. | 120 W |
Tensión de conmutación CA máx. | 250 V |
Tensión de conmutación CC máx. | 250 V |
Corriente de conmutación CC | 100 mA |
Corriente de conmutación máx. | 6 A |
Diagnósticos
LED de indicación de estado | verde |
---|
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Grado de protección (EN IEC 60529) | IP20 |
---|---|
Vida útil eléctrica | 60000 Ciclos |
Protección de equipos | Sistema mecánico
Vida útil mecánica | 10000000 Ciclos |
---|
Datos técnicos | Datos mecánicos
Tiempo de desactivación máx. | 5 ms |
---|---|
Tiempo de respuesta máx. | 12 ms |
Tiempo de rebote máx. | 3 ms |
Datos mecánicos | Datos de material
Material contacto | Ag Sn O2 |
---|
Datos mecánicos | Datos de montaje
Modo de montaje | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | Riel de montaje TH35, (EN 60715) |
Altura | 91 mm |
Anchura | 6,2 mm |
Profundidad | 71 mm |
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. | -25 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. | 60 °C |
Datos de conexión
Tipo de conexión 1
Tipo de conexión | Terminales de resorte FK |
---|---|
Family construction form | Borne |
Gender | female |
Color de soportes de contacto | negro |
Nº de polos | 1 |
PIN 1 | 12 |
Tipo de conexión 2
Tipo de conexión | Terminales de resorte FK |
---|---|
Family construction form | Borne |
Gender | female |
Color de soportes de contacto | negro |
Nº de polos | 1 |
PIN 1 | 11 |
Tipo de conexión 3
Tipo de conexión | Terminales de resorte FK |
---|---|
Family construction form | Borne |
Gender | female |
Color de soportes de contacto | negro |
Nº de polos | 1 |
PIN 1 | 14 |
Tipo de conexión 4
Tipo de conexión | Terminales de resorte FK |
---|---|
Family construction form | Borne |
Gender | female |
Color de soportes de contacto | negro |
Nº de polos | 1 |
PIN 1 | A 1 |
Tipo de conexión 5
Tipo de conexión | Terminales de resorte FK |
---|---|
Family construction form | Borne |
Gender | female |
Color de soportes de contacto | negro |
Nº de polos | 1 |
PIN 1 | A 2 |
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 27371601 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371601 |
ECLASS-7.0 | 27371601 |
ECLASS-8.0 | 27371601 |
ECLASS-9.0 | 27371601 |
ECLASS-10.1 | 27371601 |
ECLASS-11.1 | 27371601 |
ECLASS-12.0 | 27371601 |
ETIM-5.0 | EC001437 |
GTIN | 4048879879781 |
Número de tarifa arancelaria | 85364900 |
Unidad de embalaje | 1 |
Accesorios
---- Etiqueta para abrazadera ----
---- Contactos para regleta de bornes ----