¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145

EVOLUTION+ POWER SUPPLY 3-PHASE,

Alarm Contact and varnished PCB

Artículo: 85010
Peso: 2 kg
País de origen:  CZ
Bajo pedido
Precio tarifa por artículo:
Descargar a la cesta Descargar al Easy-Import-Export

Descripción

INPUT: 3× 360...520 V AC / 480...745 V DC
OUTPUT: 48...56 V DC
Corriente: 10 A
Certificate
Certificate
Certificate

Datos técnicos | Datos eléctricos
Número de dispositivos conmutación paralela máx. 5
Conmutabilidad en paralelo
Conexión en serie no
Grado de seguridad SELV
Datos eléctricos | Alimentación
Frecuencia de red 50 ... 60 Hz
Datos eléctricos | Entrada
Tensión de entrada CA mín. 324 V
Tensión de entrada CA máx. 572 V
Tensión de entrada CC mín. 480 V
Tensión de entrada CC máx. 745 V
Corriente de entrada CA (trifásica) 1,3 A
Inrush current max. 23 A
Fusible previo externo por fase máx. 20 A
Número de fases entrada 3
Grado de eficiencia 92,3 % @ 3× 360 V AC, 91 % @ 3× 520 V AC
Datos eléctricos | Salida
Tensión de salida CC 48 V
Tensión de salida CC mín. 48 V
Tensión de salida CC máx. 56 V
Tensión de salida ajustable
Corriente de salida 10 A
Duración Power Boost mín. 4 s
Puenteo de red por corte eléctrico mín. 24 ms @ 400 V AC
Power Boost 150 %
Ondulación residual efectiva máx. 50 mV
Spikes (s-s) max. 100 mV
Diagnósticos
Contacto de alarma
Alarm contact message type Mensaje colectivo
Alarm contact triggers @ 30 V DC / 0.1 A
Instalación | Conexión
Tipo de conexión Bornes con tornillo SK
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Grado de protección (EN IEC 60529) IP20
Protección contra sobrecarga salida
Protección contra cortocircuito salida
Datos mecánicos | Datos de material
PCB revestidas con conformidad
Datos mecánicos | Datos de montaje
Modo de montaje geschnappt
Suitable for mounting type Riel de montaje TH35, (EN 60715)
Altura 132 mm
Anchura 113 mm
Profundidad 136 mm
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. -25 °C
Temperatura de servicio máx. 70 °C
Reducción de potencia a partir de 55 °C
Temperatura de almacenamiento mín. -40 °C
Temperatura de almacenamiento máx. 85 °C
Humedad relativa del aire mín. (funcionamiento) 5 %
Humedad relativa del aire máx. (funcionamiento) 95 % Sin condensación

ECLASS-6.0 27049002
ECLASS-6.1 27049002
ECLASS-7.0 27049002
ECLASS-8.0 27049002
ECLASS-9.0 27040701
ECLASS-10.1 27040701
ECLASS-11.1 27040701
ECLASS-12.0 27040701
ETIM-5.0 EC002540
GTIN 4048879387118
Número de tarifa arancelaria 85044095
Unidad de embalaje 1

 
Datos sobre el artículo:
  • PDF del producto
  • Aprobación: UL Listed CA 85010_E222272-NMTR7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Aprobación: UL Listed US 85010_E222272-NMTR_ul_z_a.pdf (A)
  • Documentación: Guía de instalación 85010_ina_4_13.pdf (13)
  • Ficheros de construcción: STP 85002_stp_x_a.zip (A)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad UKCA 85010_44-10.20_uk_z_a.pdf (A)
  • Información: EU Declaración de conformidad 85010_44-10.20_ce_z_c.pdf (C)
  • Información: MTBF reporte 85010_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mtbf_p_a.pdf (A)
  • Información: MTTF reporte 85010_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf (A)

---- Interruptor automático eléctrico ----
---- Destornilladores ----
---- Accesorios para marcar ----
* Más IVA, más gastos de envío