¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
ECO-RAIL-2 POWER SUPPLY 1-PHASE,  85131
El producto puede ser diferente a la imagen

Últimos artículos visitados

ECO-RAIL-2 POWER SUPPLY 1-PHASE,

IN: 90-264VAC OUT: 24V/1,3ADC

Artículo: 85131
Peso: 0.4 kg
País de origen:  CN
Disponible para envío inmediato.
Precio tarifa por artículo:
Descargar a la cesta Descargar al Easy-Import-Export

Descripción

INPUT: 100...240 V AC
OUTPUT: 23...28 V DC
Corriente: 1.3 A
Puenteo de red por corte eléctrico mín.
min. 23 ms (115 V AC); min. 130 ms (230 V AC)
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Datos técnicos | Datos eléctricos
Número de dispositivos conmutación en serie máx. 2
Conmutabilidad en paralelo no
Conexión en serie
Datos eléctricos | Alimentación
Frecuencia de red 50 ... 60 Hz
Datos eléctricos | Entrada
Fusible lado primario interno 2 A
Características fusible previo Soporte
Tensión de entrada 1 CA 100 V
Tensión de entrada 2 CA 240 V
Tensión de entrada CA mín. 100 V
Tensión de entrada CA máx. 240 V
Corriente de entrada con tensión de entrada 1 CA 0,7 A
Corriente de entrada con tensión de entrada 2 CA 0,4 A
Inrush current max. 10 A @ 230 V
Grado de eficiencia 83 % @ 115 V AC, 84 % @ 230 V AC
Datos eléctricos | Salida
Tensión de salida CC 24 V
Tensión de salida CC mín. 23 V
Tensión de salida CC máx. 28 V
Tensión de salida ajustable
Corriente de salida 1,3 A
Ondulación residual efectiva máx. 10 mV
Spikes (s-s) max. 50 mV
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Grado de protección (EN IEC 60529) IP20
Protección contra sobrecarga salida
Protección contra cortocircuito salida
Datos mecánicos | Datos de montaje
Modo de montaje geschnappt
Suitable for mounting type Riel de montaje TH35, (EN 60715)
Altura 150 mm
Anchura 50 mm
Profundidad 72 mm
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. 0 °C
Temperatura de servicio máx. 40 °C
Reducción de potencia a partir de 40 °C
Temperatura de almacenamiento mín. -20 °C
Temperatura de almacenamiento máx. 85 °C
Humedad relativa del aire mín. (funcionamiento) 20 %
Humedad relativa del aire máx. (funcionamiento) 90 % Sin condensación

Tipo de conexión 1
Tipo de conexión Terminales de resorte FK
Family construction form Borne
Gender female
Color de soportes de contacto verde
Nº de polos 3
PIN 1 PE
PIN 2 N
PIN 3 L
Tipo de conexión 2
Tipo de conexión Terminales de resorte FK
Family construction form Borne
Gender female
Color de soportes de contacto verde
Nº de polos 4
PIN 1 -
PIN 2 -
PIN 3 +
PIN 4 +

ECLASS-6.0 27049002
ECLASS-6.1 27049002
ECLASS-7.0 27049002
ECLASS-8.0 27049002
ECLASS-9.0 27040701
ECLASS-10.1 27040701
ECLASS-11.1 27040701
ECLASS-12.0 27040701
ETIM-5.0 EC002540
GTIN 4048879694452
Número de tarifa arancelaria 85044083
Unidad de embalaje 1

 
Datos sobre el artículo:
  • PDF del producto
  • Aprobación: UL Listed CA 85131_E222272-NMTR7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Aprobación: UL Listed US 85131_E222272-NMTR_ul_z_a.pdf (A)
  • Aprobación: UL Registered CA 85131_E213413-QQGQ8_urc_z_b.pdf (B)
  • Aprobación: UL Registered US 85131_E213413-QQGQ2_ur_z_b.pdf (B)
  • Certificado: CB  85131_DK-69982-UL_cb_z_a.pdf (A)
  • Documentación: Guía de instalación 85131_ina_x_10.zip (10)
  • Ficheros de construcción: DXF 85131_dxf_x_a.zip (A)
  • Ficheros de construcción: P8 85131_p8_2_51.zip (51)
  • Ficheros de construcción: STP 85131_stp_x_a.zip (A)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad UKCA 85131_01-04.2024_uk_z_b.pdf (B)
  • Información: EU Declaración de conformidad 85131_01-04.24_ce_z_c.pdf (C)
  • Información: MTBF reporte 85131_MIL-HDBK-217F(25°C)-Berechnung_mtbf_p_a.pdf (A)

---- Fuente de alimentación ----
---- Destornilladores ----
* Más IVA, más gastos de envío