¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
DEMAGNETIZER 1,5 A  446140
El producto puede ser diferente a la imagen

DEMAGNETIZER 1,5 A

Artículo: 446140
Producto alternativo:   
Peso: 0.055 kg
País de origen:  CZ
Disponible para envío inmediato.
Precio tarifa por artículo:
Descargar a la cesta Descargar al Easy-Import-Export

Descripción

INPUT: 24 V DC
OUTPUT: 24 V DC
max. 1.5 A (protegido contra cortocircuitos)
Bornes de tornillo
Certificate
Certificate

Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CC 24 V
Tensión de servicio CC mín. 18 V
Tensión de servicio CC máx. 30 V
Corriente de servicio máx. 40 mA
Datos eléctricos | Entrada
Resistencia de entrada mín. 10 kΩ
Desmagnetización entrada analógica 0 ... 10 V (44 ... 55 %) PWM
Desmagnetización entrada digital Seguro OFF: máx. 1 V, Seguro ON: mín. 5 V (LED amarillo)
Magnetización entrada analógica 0.8 ... 8.8 V (0 ... 100 %) PWM
Magnetización entrada digital Seguro OFF: máx. 1 V, Seguro ON: mín. 5 V (LED amarillo)
Datos eléctricos | Salida
Tensión de salida CC 24 V
Tensión de salida ajustable no
Output current max. 1,5 A
Frecuencia PWM 800 Hz
Diagnósticos
LED de indicación de estado verde
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Grado de protección (EN IEC 60529) IP20
Protección contra reversión de polarización
Resistente a cortocircuitos
Datos mecánicos | Datos de montaje
Modo de montaje geschnappt
Suitable for mounting type Carril de montaje, (EN 60715)
Altura 75 mm
Anchura 22,5 mm
Profundidad 102 mm
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. -25 °C
Temperatura de servicio máx. 50 °C
Temperatura de almacenamiento mín. -40 °C
Temperatura de almacenamiento máx. 80 °C

Connection types
Tipo de conexión 1 X2
Tipo de conexión 2 X2
Tipo de conexión 3 X3
Tipo de conexión 4 X4
Tipo de conexión 1
Tipo de conexión Terminales de resorte FK
Family construction form Borne
Gender female
Nº de polos 3
PIN 1 n.c.
PIN 2 n.c.
PIN 3 n.c.
Tipo de conexión 2
Tipo de conexión Terminales de resorte FK
Family construction form Borne
Gender female
Nº de polos 3
PIN 1 10 VM
PIN 2 10 VE
PIN 3 0 V
Tipo de conexión 3
Tipo de conexión Terminales de resorte FK
Family construction form Borne
Gender female
Nº de polos 4
PIN 1 Out 2
PIN 2 Out 2
PIN 3 Out 1
PIN 4 Out 1
Tipo de conexión 4
Tipo de conexión Terminales de resorte FK
Family construction form Borne
Gender female
Nº de polos 4
PIN 1 INM
PIN 2 INE
PIN 3 0 V
PIN 4 24 V DC

ECLASS-6.0 27210990
ECLASS-6.1 27379090
ECLASS-7.0 27379090
ECLASS-8.0 27379090
ECLASS-9.0 27379090
ECLASS-10.1 27379090
ECLASS-11.1 27379090
ECLASS-12.0 27379090
ETIM-5.0 EC001504
GTIN 4048879025058
Número de tarifa arancelaria 85437090
Unidad de embalaje 1

 
Datos sobre el artículo:
  • PDF del producto
  • Ficheros de construcción: DXF 446140_dxf_x_a.zip (A)
  • Ficheros de construcción: P8 446140_p8_2_20.zip (20)
  • Ficheros de construcción: STP 51410_stp_x_a.zip (A)
  • Ficheros de construcción: STP 446140_stp_x_a.zip (A)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad UKCA 446140_1876-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Información: EU Declaración de conformidad 446140_1876-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Información: MTTF reporte 446140_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)

---- Destornilladores ----
* Más IVA, más gastos de envío