¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
DC-MOTOR COMMUTATING CIRCUIT  50140
El producto puede ser diferente a la imagen

DC-MOTOR COMMUTATING CIRCUIT

IN: 24 VDC - OUT: 24 VDC / 3 A

Artículo: 50140
Producto alternativo:   
Peso: 0.06 kg
País de origen:  CZ
Disponible para envío inmediato.
Precio tarifa por artículo:
Descargar a la cesta Descargar al Easy-Import-Export

Descripción

Transistor 3 A
24 V DC
Bornes de tornillo
Start-Stop/Izq.-Der. (modo de parada activo)
Vigilancia de sobrecorriente y temperatura
Certificate
Certificate

Datos eléctricos | Entrada
Tensión de entrada DESC. CC mín. 0 V
Tensión de entrada DESC. CC máx. 5 V
Tensión de entrada CC mín. 15 V
Tensión de entrada CC máx. 30 V
Corriente de entrada 10 mA
Datos eléctricos | Salida
Retardo de desconexión máx. 10 ms
Retardo de conexión máx. 1,2 ms
Corriente de reposo DESC. máx. 10 mA
Additional condition switching frequency engine dependent
Frecuencia de conmutación máx. 1 Hz
Tensión de conmutación CC mín. 19,2 V
Tensión de conmutación CC máx. 30 V
Corriente de conmutación máx. 3 A
Caída de tensión CC máx. 1,4 V
Corriente de pico 100 ms 6 A
Tiempo de giro máx. 50 ms
Diagnósticos
LED de indicación de estado amarillo, verde
Protección de equipos | Medios
Flame resistance Difícilmente inflamable
Datos mecánicos | Datos de material
Color carcasa negro
Matrial carcasa Plástico
Datos mecánicos | Datos de montaje
Modo de montaje geschnappt
Suitable for mounting type Riel de montaje TH35, G32, (EN 60715)
Altura 90 mm
Anchura 12,4 mm
Profundidad 70 mm
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. 0 °C
Temperatura de servicio máx. 50 °C

Tipo de conexión 1
Tipo de conexión Bornes con tornillo SK
Family construction form Borne
Gender female
Nº de polos 2
PIN 1 + 24 V DC
PIN 2 0 V
Tipo de conexión 2
Tipo de conexión Bornes con tornillo SK
Family construction form Borne
Gender female
Nº de polos 2
PIN 1 M 1
PIN 2 M 2
Tipo de conexión 3
Tipo de conexión Bornes con tornillo SK
Family construction form Borne
Gender female
Nº de polos 2
PIN 1 S / -S
PIN 2 L / -R
Tipo de conexión 4
Tipo de conexión Bornes con tornillo SK
Family construction form Borne
Gender female
Nº de polos 2
PIN 1 0 V
PIN 2 0 V

ECLASS-6.0 27371604
ECLASS-6.1 27370905
ECLASS-7.0 27370905
ECLASS-8.0 27370905
ECLASS-9.0 27370905
ECLASS-10.1 27370905
ECLASS-11.1 27370905
ECLASS-12.0 27370905
ETIM-5.0 EC002615
GTIN 4048879027922
Número de tarifa arancelaria 85414900
Unidad de embalaje 1

 
Datos sobre el artículo:
  • PDF del producto
  • Ficheros de construcción: DXF 50140_dxf_x_a.zip (A)
  • Ficheros de construcción: STP 50140_stp_x_a.zip (A)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad UKCA 50140_1518-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Información: EU Declaración de conformidad 50140_1518-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Información: MTBF reporte 50140_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mtbf_p_a.pdf (A)

---- Fuente de alimentación ----
---- Destornilladores ----
---- Contactos para regleta de bornes ----
* Más IVA, más gastos de envío