¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
D/A-CONVERTER 8-BIT - OUTPUT 0 ... 10V  44067
El producto puede ser diferente a la imagen

Últimos artículos visitados

D/A-CONVERTER 8-BIT - OUTPUT 0 ... 10V

IN: 8 Bit - OUT: 0-10 VDC

Artículo: 44067
Peso: 0.146 kg
País de origen:  CZ
Consulte fecha de disponibilidad
Precio tarifa por artículo:
Descargar a la cesta Descargar al Easy-Import-Export

Descripción

Convertidor D/A
8 Bit
0...10 V
Entrada, salida separadas galvánicamente
En los convertidores con salida de tensión la señal de salida máxima puede ajustarse a la tensión de servicio menos 2 V. Mediante una limitación de corriente interna, las salidas son resistentes a cortocircuitos y están aseguradas contra sobrecargas.
Certificate
Certificate

Datos técnicos | Datos eléctricos
Exactitud (del valor final) 1 %
Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CC mín. 21 V
Tensión de servicio CC máx. 30 V
Corriente de servicio máx. 150 mA
Corriente de vacío 100 mA
Datos eléctricos | Entrada
Señal de entrada mín. 0 V
Señal de entrada máx. 30 V
Tensión de entrada CC 24 V
Tensión de entrada CC registro 0 máx. 6 V
Tensión de entrada CC registro 1 mín. 16 V
Corriente de entrada máx. 10 mA
Datos eléctricos | Salida
Output current max. 0,04 A
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Tensión de servicio 2,5 kV
Datos mecánicos | Datos de montaje
Modo de montaje geschnappt
Suitable for mounting type Carril de montaje, (EN 60715)
Altura 65 mm
Anchura 67,5 mm
Profundidad 86 mm
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. 0 °C
Temperatura de servicio máx. 50 °C

Tipo de conexión 1
Tipo de conexión Bornes con tornillo SK
Family construction form Borne
Gender female
Nº de polos 6
PIN 1 + US
PIN 2 + US
PIN 3 0 V
PIN 4 0 V
PIN 5 U Out
PIN 6 U Out
Tipo de conexión 2
Tipo de conexión Bornes con tornillo SK
Family construction form Borne
Gender female
Nº de polos 9
PIN 1 D 8
PIN 2 D 7
PIN 3 D 6
PIN 4 D 5
PIN 5 D 4
PIN 6 D 3
PIN 7 D 2
PIN 8 D 1
PIN 9 0 V 1

ECLASS-6.0 27210990
ECLASS-6.1 27210990
ECLASS-7.0 27210990
ECLASS-8.0 27210990
ECLASS-9.0 27210990
ECLASS-10.1 27210990
ECLASS-11.1 27210990
ECLASS-12.0 27210990
ETIM-5.0 EC002477
GTIN 4048879028639
Número de tarifa arancelaria 85437090
Unidad de embalaje 1

 
Datos sobre el artículo:
  • PDF del producto
  • Documentación: Guía de instalación 44067_ina_6_10.pdf (10)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad UKCA 44067_1802-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Información: EU Declaración de conformidad 44067_1802-04.16_ce_z_c.pdf (C)
  • Información: MTTF reporte 44067_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)

---- Destornilladores ----
---- Fuente de alimentación ----
---- Accesorios para marcar ----
* Más IVA, más gastos de envío