Cube67 I/O Cable-Module, I/O Extension Module
DI16/DO16, Open-End, 0,5m
Artículo: | 56671 |
Peso: | 0.23 kg |
País de origen: | CZ |
Disponible para envío inmediato.
Descripción
Módulo de extensión
DI16/DO16 - 0.2 A (E) 0.5 m (open cable)
Con extremos libres
Los cables de conexión se encuentran en la tienda online bajo "Tecnología de conexión".
Carcasa compacta.
DI16/DO16 - 0.2 A (E) 0.5 m (open cable)
Con extremos libres
Los cables de conexión se encuentran en la tienda online bajo "Tecnología de conexión".
Carcasa compacta.
Conectar producto
Cable de sistemaMostrar todo
Datos técnicos
Datos eléctricos | Alimentación
Norm operating voltage | EN 61131-2 |
---|---|
Tensión de servicio US CC | 24 V |
Tensión de servicio UA CC | 24 V |
Consumo de corriente máx. | 50 mA |
Corriente total UA máx. | 4 A |
Corriente total US máx. | 4 A |
Datos eléctricos | Entrada
Type input | PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches |
---|---|
Filtro de tiempo de entrada | 1 ms |
Intensidad de corriente máx. | 0,2 A |
Datos eléctricos | Salida
A prueba de sobrecargas | sí |
---|---|
Resistente a cortocircuitos | sí |
Corriente de salida por pin máx. | 0,5 A |
Diagnósticos
Aviso de actuador | por canal via bus |
---|---|
Diagnóstico | Sin tensión, Under voltage |
Diagnóstico vía BUS | por módulo y canal |
Diagnóstico vía LED | por módulo |
Diagnóstico de cortocircuito | sí |
Indicador LED | Conexión Ethernet/transmisión de datos |
Diagnóstico de sobrecarga | sí |
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Grado de protección (EN IEC 60529) | IP67 |
---|
Datos mecánicos | Datos de montaje
Suitable for mounting type | Fijación de tornillo de 2 agujeros |
---|---|
Altura | 150 mm |
Anchura | 30 mm |
Profundidad | 34,5 mm |
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. | 0 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. | 55 °C |
Temperatura de almacenamiento mín. | -20 °C |
Temperatura de almacenamiento máx. | 75 °C |
Datos de conexión
Connection types
Tipo de conexión 1 | Bus In |
---|---|
Tipo de conexión 2 | Bus Out |
Tipo de conexión 3 | Data |
Tipo de conexión 1
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | male |
Color de soportes de contacto | negro |
Codificación | A |
Nº de polos | 6 |
PIN 1 | 24 V DC (UA) |
PIN 2 | 24 V DC (US) |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | Bus internal |
PIN 5 | Bus internal |
PIN 6 | 0 V |
Tipo de conexión 2
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Color de soportes de contacto | negro |
Codificación | A |
Nº de polos | 6 |
PIN 1 | 24 V DC (UA) |
PIN 2 | 24 V DC (US) |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | Bus internal |
PIN 5 | Bus internal |
PIN 6 | 0 V |
Tipo de conexión 3
Family construction form | free cable end |
---|---|
Color de soportes de contacto | gris |
Nº de polos | 36 |
PIN 1 | Out 1 |
PIN 2 | Out 2 |
PIN 3 | Out 3 |
PIN 4 | Out 4 |
PIN 5 | Out 5 |
PIN 6 | Out 6 |
PIN 7 | Out 7 |
PIN 8 | Out 8 |
PIN 9 | Out 9 |
PIN 10 | Out 10 |
PIN 11 | Out 11 |
PIN 12 | Out 12 |
PIN 13 | Out 13 |
PIN 14 | Out 14 |
PIN 15 | Out 15 |
PIN 16 | Out 16 |
PIN 17 | In 1 |
PIN 18 | In 2 |
PIN 19 | In 3 |
PIN 20 | In 4 |
PIN 21 | In 5 |
PIN 22 | In 6 |
PIN 23 | In 7 |
PIN 24 | In 8 |
PIN 25 | In 9 |
PIN 26 | In 10 |
PIN 27 | In 11 |
PIN 28 | In 12 |
PIN 29 | In 13 |
PIN 30 | In 14 |
PIN 31 | In 15 |
PIN 32 | In 16 |
PIN 33 | 0 V |
PIN 34 | 0 V |
PIN 35 | 0 V |
PIN 36 | 24 V DC Sensor |
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 27242604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242604 |
ECLASS-7.0 | 27242604 |
ECLASS-8.0 | 27242604 |
ECLASS-9.0 | 27242604 |
ECLASS-10.1 | 27242604 |
ECLASS-11.1 | 27242604 |
ECLASS-12.0 | 27242604 |
ETIM-5.0 | EC001599 |
GTIN | 4048879048309 |
Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
Unidad de embalaje | 1 |
Accesorios
---- Resistencia final de línia ----
---- Material para tierra ----
---- Adaptador para carril DIN ----
---- Tapón roscado ----
---- Adaptador para sensor-actuador ----
---- Marcador de dispositivos ----