¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
Cube67 I/O Cable-Module, I/O Extension Module
El producto puede ser diferente a la imagen

Cube67 I/O Cable-Module, I/O Extension Module

DO32, Open-End, 0,5m
Artículo: 56656
Peso: 0.12 kg
  Disponible para envío inmediato.
 Comparador de producto
Precio tarifa por artículo:

También puede ser de su interés

Módulo de extensión
DO32 - Valve (E) 0.5 m
DO32 - 0.5 A (E) 0.5 m (open cable)
Los cables de conexión se encuentran en la tienda online bajo "Tecnología de conexión".
Carcasa compacta.
Comunicación interna
Toma de corriente max. 50 mA
Indicador LED US: alimentación de sensor y alimentación interna de tensión (verde: OK); UA: alimentación de actuador (verde: OK)
Conexiones
Bus de campo vía conexión interna de sistema
Sensor-sistema/actuador de alimentación vía conexión interna de sistema (max. 2× 4 A)
Puertos de E/S Open cable
Cables
N°/diámetro de hilos 36× 0.14 mm²
Material (cubierta) PVC
Longitud del cable 0.5 m
Características generales
Dimensiones alto × ancho × fondo 150×30×34.5 mm
Protección IP67
Modo de montaje Fijación de tornillo de 2 agujeros
Rango de temperatura 0...+55 °C (temp. de almacenamiento -20...+75 °C)
Salida
Alimentación de actuador UA 24 V DC (EN 61131-2), vía sistema de conexión (suma max. 4 A)
Corriente por salida max. 0.5 A (protegido contra cortocircuitos y sobrecargas)
Diagnóstico
Estado de la comunicación vía LED
Diagnóstico vía LED por módulo
Diagnóstico vía BUS por módulo y canal
Monitorización - bajo tensión
Monitorización - sin voltaje
Cortocircuito y sobrecarga
Aviso de actuador por canal via bus
Datos comerciales
EAN 4048879048378
eClass 27242604
Número de tarifa arancelaria 85444290
País de origen DE
Unidad de embalaje 1
Cable de sistemaMostrar todo
 
Datos sobre el artículo:
  • Descargar Hoja Técnica
  • Descargar Archivos de diseño 56656_p8_2_50.zip
  • Descargar Archivos de diseño 56651_stp_x_a.zip
  • Descargar Archivos de diseño 56651_dxf_x_a.zip
  • Descargar China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • Descargar Homologaciones y certificados 56656_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Descargar Homologaciones y certificados 56656_E201820_NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Descargar Homologaciones y certificados 56656_978-04.16_ce_z_c.pdf
  • Descargar Instrucciones de instalación 56661_ina_6_30.pdf
  • Descargar Manuales 56971_hdb_x_35.zip
  • Descargar Manuales 56975_hdb_x_10.zip
  • Descargar Manuales 56970_hdb_x_25.zip
cULus
* Más IVA, más gastos de envío