CUBE67+ I/O EXTENSION MODULE
12 multif. channels + 4 IO-Link master V1.0
Artículo: | 56765 |
Producto alternativo: | |
Peso: | 0.21 kg |
País de origen: | CZ |
Disponible para envío inmediato.
Descripción
Módulo de extensión
DIO12 IOL4 (E) - 8× M12
IO-Link Master V1.0
Entradas/salidas digitales (multifuncional)
Los cables de conexión se encuentran en la tienda online bajo "Tecnología de conexión".
Carcasa compacta.
Los módulos Cube67+ funcionan sólo con cabeceras de bus Cube67+, EtherNet/IP, PROFIBUS + PROFINET.
DIO12 IOL4 (E) - 8× M12
IO-Link Master V1.0
Entradas/salidas digitales (multifuncional)
Los cables de conexión se encuentran en la tienda online bajo "Tecnología de conexión".
Carcasa compacta.
Los módulos Cube67+ funcionan sólo con cabeceras de bus Cube67+, EtherNet/IP, PROFIBUS + PROFINET.
Conectar producto
Cable de sistemaMostrar todo
Cable sensor-actuadorMostrar todo
Datos técnicos
Información general de producto
Compatible con: | 56521; 56526 |
---|
Datos eléctricos | Alimentación
Norm operating voltage | EN 61131-2 |
---|---|
Tensión de servicio US CC | 24 V |
Tensión de servicio UA CC | 24 V |
Consumo de corriente máx. | 100 mA |
Corriente total UA máx. | 4 A |
Corriente total US máx. | 4 A |
Datos eléctricos | Entrada
Type input | PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches |
---|---|
Filtro de tiempo de entrada | 1 ms |
Corriente de sensor US por entrada máx. | 0,2 A |
Corriente de sensor US por puerto IO-Link máx. | 0,7 A |
Datos eléctricos | Salida
A prueba de sobrecargas | sí |
---|---|
Resistente a cortocircuitos | sí |
Corriente de salida por pin máx. | 1,6 A |
Carga de lámparas | 30 W |
Comunicación industrial | IO-Link
Automatic baudrate detection | sí |
---|---|
Longitud de datos de proceso IO-Link salida | 32 Bytes |
Longitud de datos de proceso IO-Link entrada | 32 Bytes |
ID revisión IO-Link | V1.0 |
Tipo IO-Link | 4× Master |
IO-Link transmission rate | COM1, COM2, COM3 |
Port Class | A, B |
Diagnósticos
Aviso de actuador | por canal via LED y BUS |
---|---|
Diagnóstico vía BUS | por módulo y canal |
Diagnóstico vía LED | por módulo y canal |
Acontecimientos IO-Link | Sin tensión, Subtensión alimentación |
Diagnóstico de cortocircuito | sí |
Indicador LED | Conexión Ethernet/transmisión de datos |
Diagnóstico de sobrecarga | sí |
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Grado de protección (EN IEC 60529) | IP67 |
---|
Datos mecánicos | Datos de montaje
Suitable for mounting type | Fijación de tornillo de 2 agujeros |
---|---|
Altura | 126 mm |
Anchura | 30 mm |
Profundidad | 34,5 mm |
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. | 0 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. | 55 °C |
Temperatura de almacenamiento mín. | -20 °C |
Temperatura de almacenamiento máx. | 75 °C |
Datos de conexión
Connection types
Tipo de conexión 1 | Bus In |
---|---|
Tipo de conexión 2 | Bus Out |
Tipo de conexión 3 | DIO |
Tipo de conexión 4 | DIO / IO-Link |
Tipo de conexión 1
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | male |
Color de soportes de contacto | negro |
Codificación | A |
Nº de polos | 6 |
PIN 1 | 24 V DC (UA) |
PIN 2 | 24 V DC (US) |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | Bus internal |
PIN 5 | Bus internal |
PIN 6 | 0 V |
Tipo de conexión 2
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Color de soportes de contacto | negro |
Codificación | A |
Nº de polos | 6 |
PIN 1 | 24 V DC (UA) |
PIN 2 | 24 V DC (US) |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | Bus internal |
PIN 5 | Bus internal |
PIN 6 | 0 V |
Tipo de conexión 3
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Color de soportes de contacto | negro |
Codificación | A |
Nº de polos | 5 |
PIN 1 | 24 V DC (US) |
PIN 2 | DI / DO / Diag |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | DI / DO |
PIN 5 | PE |
Tipo de conexión 4
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Color de soportes de contacto | negro |
Codificación | A |
Nº de polos | 5 |
PIN 1 | 24 V DC (US) |
PIN 2 | DI / DO / Diag |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | IO-Link |
PIN 5 | 0 V |
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 27242604 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27242604 |
ECLASS-8.0 | 27242604 |
ECLASS-9.0 | 27242604 |
ETIM-5.0 | EC001601 |
GTIN | 4048879326766 |
Número de tarifa arancelaria | 85389099 |
Unidad de embalaje | 1 |
Accesorios
---- Material para tierra ----
---- Marcador de dispositivos ----
---- Adaptador para carril DIN ----
---- Tapón roscado ----
---- Adaptador para sensor-actuador ----
---- Resistencia final de línia ----