¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
CUBE67 I/O EXTENSION MODULE
El producto puede ser diferente a la imagen

CUBE67 I/O EXTENSION MODULE

8 multifunction channels
Artículo: 56621
Peso: 0.192 kg
  Disponible para envío inmediato.
 Comparador de producto
Precio tarifa por artículo:

También puede ser de su interés

Módulo de extensión
DIO8 - 0.5 A (E) - 8× M8
protección contra cortocircuitos y sobrecarga
Entradas/salidas digitales (multifuncional)
Los cables de conexión se encuentran en la tienda online bajo "Tecnología de conexión".
Carcasa compacta.
Comunicación interna
Toma de corriente max. 30 mA
Indicador LED US: alimentación de sensor y alimentación interna de tensión (verde: OK); UA: alimentación de actuador (verde: OK)
Entrada
Alimentación de sensor US 24 V DC (EN 61131-2), max. 200 mA (M8 hembra) protegido contra cortocircuitos y sobrecargas
Tipo para sensores de 3 cables o interruptores mecánicos, PNP
Filtro de entrada 1 ms
Conexiones
Bus de campo vía conexión interna de sistema
Sensor-sistema/actuador de alimentación vía conexión interna de sistema (max. 2× 4 A)
Puertos de E/S M8 (hembra), 3 polos, codificado A
Características generales
Protección IP67
Modo de montaje Fijación de tornillo de 2 agujeros
Rango de temperatura 0...+55 °C (temp. de almacenamiento -20...+75 °C)
Dimensiones alto × ancho × fondo 151×30×34.5 mm
Salida
Alimentación de actuador UA 24 V DC (EN 61131-2), vía sistema de conexión (suma max. 4 A)
Corriente por salida max. 0.5 A (protegido contra cortocircuitos y sobrecargas)
Carga de lámparas 10 W
Parametrización
PIN 4 Input/Output
Diagnóstico
Estado de la comunicación vía LED
Diagnóstico vía LED por módulo y canal
Diagnóstico vía BUS por módulo y canal
Monitorización - bajo tensión
Monitorización - sin voltaje
Cortocircuito y sobrecarga
Aviso de actuador por canal via LED y BUS
Datos comerciales
EAN 4048879048484
eClass 27242604
Número de tarifa arancelaria 85389099
País de origen CZ
Unidad de embalaje 1
Cable de sistemaMostrar todo
Cable sensor-actuadorMostrar todo
 
Datos sobre el artículo:
  • Descargar Hoja Técnica
  • Descargar Archivos de diseño 56621_stp_x_a.zip
  • Descargar Archivos de diseño 56621_p8_2_50.zip
  • Descargar Archivos de diseño 56621_dxf_x_a.zip
  • Descargar China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Descargar Homologaciones y certificados 56621_E201820_NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Descargar Homologaciones y certificados 56621_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Descargar Homologaciones y certificados 56621_27-10.15_ce_z_b.pdf
  • Descargar Instrucciones de instalación 56600_ina_6_36.pdf
  • Descargar Manuales 56970_hdb_x_25.zip
  • Descargar Manuales 56975_hdb_x_10.zip
  • Descargar Manuales 56971_hdb_x_35.zip
cULus
* Más IVA, más gastos de envío