¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
CUBE67 I/O EXTENSION MODULE  56613
El producto puede ser diferente a la imagen

CUBE67 I/O EXTENSION MODULE

8 digital inputs

Artículo: 56613
Peso: 0.145 kg
País de origen:  CZ
Disponible para envío inmediato.
Precio tarifa por artículo:
Descargar a la cesta Descargar al Easy-Import-Export

Descripción

Módulo de extensión
DI8 PNP (E) - 4× M12
Los cables de conexión se encuentran en la tienda online bajo "Tecnología de conexión".
Carcasa compacta.
Certificate
Certificate
Certificate

Conectar producto

Cable de sistemaMostrar todo
Cable sensor-actuadorMostrar todo

Datos eléctricos | Alimentación
Norm operating voltage EN 61131-2
Tensión de servicio US CC 24 V
Consumo de corriente máx. 50 mA
Corriente total UA máx. 4 A
Corriente total US máx. 4 A
Datos eléctricos | Entrada
A prueba de sobrecargas
Resistente a cortocircuitos
Type input PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches
Filtro de tiempo de entrada 1 ms
Corriente de sensor US por entrada máx. 0,2 A
Diagnósticos
Diagnóstico Sin tensión, Under voltage
Diagnóstico vía BUS por módulo y canal
Diagnóstico vía LED por módulo y canal
Diagnóstico de cortocircuito
Indicador LED Conexión Ethernet/transmisión de datos
Diagnóstico de sobrecarga
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Grado de protección (EN IEC 60529) IP67
Datos mecánicos | Datos de montaje
Suitable for mounting type Fijación de tornillo de 2 agujeros
Altura 151 mm
Anchura 30 mm
Profundidad 34,5 mm
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. 0 °C
Temperatura de servicio máx. 55 °C
Temperatura de almacenamiento mín. -20 °C
Temperatura de almacenamiento máx. 75 °C

Connection types
Tipo de conexión 1 0-3
Tipo de conexión 2 Bus In
Tipo de conexión 3 Bus Out
Tipo de conexión 1
Family construction form M12
Gender female
Color de soportes de contacto negro
Codificación A
Nº de polos 5
PIN 1 24 V DC (US)
PIN 2 DI / Diag
PIN 3 0 V
PIN 4 DI
PIN 5 PE
Tipo de conexión 2
Family construction form M12
Gender male
Color de soportes de contacto negro
Codificación A
Nº de polos 6
PIN 1 24 V DC (UA)
PIN 2 24 V DC (US)
PIN 3 0 V
PIN 4 Bus internal
PIN 5 Bus internal
PIN 6 0 V
Tipo de conexión 3
Family construction form M12
Gender female
Color de soportes de contacto negro
Codificación A
Nº de polos 6
PIN 1 24 V DC (UA)
PIN 2 24 V DC (US)
PIN 3 0 V
PIN 4 Bus internal
PIN 5 Bus internal
PIN 6 0 V

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-6.1 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.1 27242604
ECLASS-11.1 27242604
ECLASS-12.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599
GTIN 4048879048514
Número de tarifa arancelaria 85389099
Unidad de embalaje 1

 
Datos sobre el artículo:
  • PDF del producto
  • Aprobación: UL Listed CA 56613_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Aprobación: UL Listed US 56613_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf (B)
  • Documentación: Datos del producto 56613_pd_x_10.zip (10)
  • Documentación: Guía de instalación 56613_ina_x_10.zip (10)
  • Documentación: Manual 56971_hdb_x_37.zip (37)
  • Documentación: Manual 56970_hdb_x_25.zip (25)
  • Documentación: Manual 56975_hdb_x_13.zip (13)
  • Ficheros de construcción: DXF 56611_dxf_x_a.zip (A)
  • Ficheros de construcción: P8 56613_p8_2_50.zip (50)
  • Ficheros de construcción: STP 56611_stp_x_a.zip (A)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 14-12-23_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad UKCA 56613_06-04.23_uk_z_b.pdf (B)
  • Información: EU Declaración de conformidad 56613_06-04-23_ce_z_c.pdf (C)
  • Información: MTTF reporte 56613_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_c.pdf (C)

---- Resistencia final de línia ----
---- Tapón roscado ----
---- Marcador de dispositivos ----
  • Label plates 20x8, set 20 pieces
    Disponible para envío inmediato.
    7,78 €
---- Material para tierra ----
---- Adaptador para carril DIN ----
  • Bearing rail adapter for I/O module (30mm)
    Disponible para envío inmediato.
    46,57 €
---- Adaptador para sensor-actuador ----
* Más IVA, más gastos de envío