¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
CUBE67 I/O COMPACT MODULE
El producto puede ser diferente a la imagen

CUBE67 I/O COMPACT MODULE

4 analog inputs (TH)
Artículo: 56748
Producto alternativo:    56749
Peso: 0.12 kg
Disponible para envío inmediato.
 Comparador de producto
Precio tarifa por artículo:

También puede ser de su interés

Módulo compacto
AI4 - (C) 4× M12 (TH)
para elementos térmicos
Los cables de conexión se encuentran en la tienda online bajo "Tecnología de conexión".
Carcasa compacta.
Normativas
Características generales
Modo de montaje Fijación de tornillo de 2 agujeros
Rango de temperatura 0...+55 °C (temp. de almacenamiento -20...+75 °C)
Protección IP67
Dimensiones alto × ancho × fondo 126×30×34.5 mm
Entrada
Tipo de conexión Tecnología de 2 cables
Presición max. ±0.5% (del rango límite)
Tiempo de conversión aprox. 65 ms (por canal)
Resolución (analógica) 15 Bit + signo
Tipo de sensor K, N, J, E, R
Compensación de junta fría conector M12 interno
Comunicación interna
Indicador LED US: alimentación de sensor y alimentación interna de tensión (verde: OK); UA: alimentación de actuador (verde: OK)
Toma de corriente max. 50 mA
Conexiones
Bus de campo vía conexión interna de sistema
Sensor-sistema/actuador de alimentación vía conexión interna de sistema (max. 2× 4 A)
Puertos de E/S M12 (hembra) 5 polos, codificado A
Diagnóstico
Estado de la comunicación vía LED
Diagnóstico vía LED por módulo y canal
Diagnóstico vía BUS por módulo y canal
Aviso de actuador por canal via LED y BUS
Monitorización - bajo tensión
Monitorización - sin voltaje
Rotura de hilo, sub-/sobrelímite por canal via LED y BUS
Cortocircuito y sobrecarga
Datos comerciales
EAN 4048879048194
eClass 27242601
Número de tarifa arancelaria 85389099
País de origen DE
Unidad de embalaje 1.000
Cable de sistemaMostrar todo
Cable sensor-actuadorMostrar todo
 
Datos sobre el artículo:
  • Descargar Hoja Técnica
  • Descargar Aprobación: UL Listed CA 56748_E201820_NRAQ7_ULC_Z_A.PDF
  • Descargar Aprobación: UL Listed US 56748_E201820-NRAQ_UL_Z_B.PDF
  • Descargar Documentación: Guía de instalación 56600_INA_6_37.PDF
  • Descargar Documentación: Manual 56975_HDB_X_11.ZIP
  • Descargar Documentación: Manual 56970_HDB_X_25.ZIP
  • Descargar Documentación: Manual 56971_HDB_X_35.ZIP
  • Descargar Ficheros de construcción: DXF 56610_DXF_X_A.ZIP
  • Descargar Ficheros de construcción: P8 56748_P8_2_50.ZIP
  • Descargar Ficheros de construcción: STP 56610_STP_X_A.ZIP
  • Descargar Información: Declaración de conformidad UKCA 56748_992-04.16_UK_Z_A.PDF
  • Descargar Información: EU Declaración de conformidad 56748_992-04.16_CE_Z_C.PDF
  • Descargar Información: MTTF reporte 56748_SN29500(40°C)-BERECHNUNGV1.4_MTTF_P_A.PDF
* Más IVA, más gastos de envío