CUBE67 Hygienic Design I/O EXTENSION MODULE
8 multifunction channels
Artículo: | 5661160 |
Peso: | 0.242 kg |
País de origen: | DE |
Consulte fecha de disponibilidad
Descripción
Módulo de extensión
DIO8 - 0.5 A (E) - 4× M12
protección contra cortocircuitos y sobrecarga
Entradas/salidas digitales (multifuncional)
Hygienic Design
Acero inoxidable, pulido
Los cables de conexión se encuentran en la tienda online bajo "Tecnología de conexión".
Carcasa compacta.
Cable de conexión: F&B, F&B Pro, Steel
DIO8 - 0.5 A (E) - 4× M12
protección contra cortocircuitos y sobrecarga
Entradas/salidas digitales (multifuncional)
Hygienic Design
Acero inoxidable, pulido
Los cables de conexión se encuentran en la tienda online bajo "Tecnología de conexión".
Carcasa compacta.
Cable de conexión: F&B, F&B Pro, Steel
Conectar producto
Cable de datosMostrar todo
Cable sensor-actuadorMostrar todo
Datos técnicos
Datos eléctricos | Alimentación
Norm operating voltage | EN 61131-2 |
---|---|
Tensión de servicio US CC | 24 V |
Tensión de servicio UA CC | 24 V |
Consumo de corriente máx. | 50 mA |
Corriente total UA máx. | 4 A |
Corriente total US máx. | 4 A |
Datos eléctricos | Entrada
A prueba de sobrecargas | sí |
---|---|
Resistente a cortocircuitos | sí |
Type input | PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches |
Filtro de tiempo de entrada | 1 ms |
Corriente de sensor US por entrada máx. | 0,2 A |
Datos eléctricos | Salida
A prueba de sobrecargas | sí |
---|---|
Resistente a cortocircuitos | sí |
Corriente de salida por pin máx. | 0,5 A |
Carga de lámparas | 10 W |
Diagnósticos
Aviso de actuador | por canal via LED y BUS |
---|---|
Diagnóstico | Sin tensión, Under voltage |
Diagnóstico vía BUS | por módulo y canal |
Diagnóstico vía LED | por módulo y canal |
Diagnóstico de cortocircuito | sí |
Indicador LED | Conexión Ethernet/transmisión de datos |
Diagnóstico de sobrecarga | sí |
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Grado de protección (ISO 20653:2013) | IP69K |
---|
Datos mecánicos | Datos de montaje
Suitable for mounting type | Fijación de tornillo de 2 agujeros |
---|---|
Altura | 54 mm |
Anchura | 32 mm |
Profundidad | 177 mm |
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. | 0 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. | 55 °C |
Temperatura de almacenamiento mín. | -20 °C |
Temperatura de almacenamiento máx. | 75 °C |
Datos de conexión
Connection types
Tipo de conexión 1 | 0-3 |
---|---|
Tipo de conexión 2 | Bus In |
Tipo de conexión 3 | Bus Out |
Tipo de conexión 1
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | male |
Color de soportes de contacto | negro |
Codificación | A |
Nº de polos | 5 |
PIN 1 | 24 V DC (US) |
PIN 2 | DI / DO 0.x |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | DI / DO 1.x |
PIN 5 | PE |
Tipo de conexión 2
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | male |
Color de soportes de contacto | negro |
Codificación | A |
Nº de polos | 6 |
PIN 1 | 24 V DC (UA) |
PIN 2 | 24 V DC (US) |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | Bus internal |
PIN 5 | Bus internal |
PIN 6 | 0 V |
Tipo de conexión 3
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Color de soportes de contacto | negro |
Codificación | A |
Nº de polos | 6 |
PIN 1 | 24 V DC (UA) |
PIN 2 | 24 V DC (US) |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | Bus internal |
PIN 5 | Bus internal |
PIN 6 | 0 V |
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 27242604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242604 |
ECLASS-7.0 | 27242604 |
ECLASS-8.0 | 27242604 |
ECLASS-9.0 | 27242604 |
ECLASS-10.1 | 27242604 |
ECLASS-11.1 | 27242604 |
ECLASS-12.0 | 27242604 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879697309 |
Número de tarifa arancelaria | 85389099 |
Unidad de embalaje | 1 |
Accesorios
---- Línea de datos ----
---- Tapón roscado ----
---- Resistencia final de línia ----
---- Llave dinamométrica ----