CUBE67+ BUSNODE
Profibus DP
Artículo: | 56521 |
Peso: | 0.418 kg |
País de origen: | CZ |
Disponible para envío inmediato.
Descripción
Cube67+
PROFIBUS DP
Los cables de conexión se encuentran en la tienda online bajo "Tecnología de conexión".
Carcasa compacta.
PROFIBUS DP
Los cables de conexión se encuentran en la tienda online bajo "Tecnología de conexión".
Carcasa compacta.
Datos técnicos
Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CC | 24 V |
---|---|
Consumo de corriente máx. | 120 mA |
Corriente total UA máx. | 8 A |
Corriente total US máx. | 8 A |
Comunicación industrial | Datos de bus
Intervalo de direcciones salidas máx. | 244 Bytes |
---|---|
Intervalo de direcciones entradas máx. | 244 Bytes |
Intervalo de direcciones mín. | 0 |
Intervalo de direcciones máx. | 99 |
Tipo de ajuste de direcciones | Conmutador giratorio |
Comunicación industrial | IO-Link
Número de puertos maestros IO-Link máx. | 12 |
---|
Diagnósticos
Diagnóstico | Sin tensión, Under voltage |
---|---|
Diagnóstico vía BUS | por módulo y canal |
Diagnóstico vía LED | por módulo y canal |
Diagnóstico de cortocircuito | sí |
Indicador LED | Conexión Ethernet/transmisión de datos |
Diagnóstico de sobrecarga | sí |
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Grado de protección (EN IEC 60529) | IP67 |
---|
Datos técnicos | Datos mecánicos
Number extension modules max. | 32 |
---|
Datos mecánicos | Datos de montaje
Suitable for mounting type | Fijación de tornillo de 2 agujeros |
---|---|
Altura | 151 mm |
Anchura | 62 mm |
Profundidad | 40,5 mm |
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. | 0 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. | 55 °C |
Temperatura de almacenamiento mín. | -20 °C |
Temperatura de almacenamiento máx. | 75 °C |
Estándar de producto | EN 61131-2 |
---|
Datos de conexión
Connection types
Tipo de conexión 1 | Bus In |
---|---|
Tipo de conexión 2 | Bus Out |
Tipo de conexión 3 | Internal system connection |
Tipo de conexión 4 | Power In |
Tipo de conexión 5 | Power Out |
Tipo de conexión 1
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | male |
Color de soportes de contacto | negro |
Codificación | B |
Nº de polos | 5 |
PIN 1 | 5 V |
PIN 2 | Cable A (GN) |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | Cable B (RD) |
PIN 5 | n.c. |
Tipo de conexión 2
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Color de soportes de contacto | negro |
Codificación | B |
Nº de polos | 5 |
PIN 1 | 5 V |
PIN 2 | Cable A (GN) |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | Cable B (RD) |
PIN 5 | n.c. |
Tipo de conexión 3
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Color de soportes de contacto | negro |
Codificación | A |
Nº de polos | 6 |
PIN 1 | 24 V DC (UA) |
PIN 2 | 24 V DC (US) |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | Bus internal |
PIN 5 | Bus internal |
PIN 6 | 0 V |
Tipo de conexión 4
Family construction form | 7/8" |
---|---|
Gender | male |
Color de soportes de contacto | negro |
Nº de polos | 5 |
PIN 1 | 0 V |
PIN 2 | 0 V |
PIN 3 | PE |
PIN 4 | 24 V DC (US) |
PIN 5 | 24 V DC (UA) |
Tipo de conexión 5
Family construction form | 7/8" |
---|---|
Gender | female |
Color de soportes de contacto | negro |
Nº de polos | 5 |
PIN 1 | 0 V |
PIN 2 | 0 V |
PIN 3 | PE |
PIN 4 | 24 V DC (US) |
PIN 5 | 24 V DC (UA) |
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 27242608 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242608 |
ECLASS-7.0 | 27242608 |
ECLASS-8.0 | 27242608 |
ECLASS-9.0 | 27242608 |
ECLASS-10.1 | 27242608 |
ECLASS-11.1 | 27242608 |
ECLASS-12.0 | 27242608 |
ETIM-5.0 | EC001604 |
GTIN | 4048879048620 |
Número de tarifa arancelaria | 85389099 |
Unidad de embalaje | 1 |
Accesorios
---- Material para tierra ----
---- Tapón roscado ----
---- Marcador de dispositivos ----
---- Resistencia final de línia ----
---- Adaptador para carril DIN ----