¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
CUBE20S SSI MODULE
El producto puede ser diferente a la imagen

CUBE20S SSI MODULE

SSI Encoder
Artículo: 57142
Peso: 0.065 kg
  Disponible para envío inmediato.
 Comparador de producto
Precio tarifa por artículo:

También puede ser de su interés

RS422
Comunicación interna
Alimentación del módulo vía conexión de sistema
Toma de corriente max. 70 mA
Características generales
Protección IP20
Tipo de conexión Bornes de muelle enchufables: max. 1.5 mm² (AWG 16)
Modo de montaje Montaje en guía DIN (EN 60715)
Rango de temperatura 0...+60 °C (temp. de almacenamiento -25...+70 °C)
Dimensiones alto × ancho × fondo 109×12.9×76.5 mm
Diagnóstico
Estado de la comunicación vía LED
Diagnóstico vía LED por módulo y canal
Diagnóstico vía BUS por módulo
Monitorización - bajo tensión
Monitorización - sin voltaje no
Cortocircuito y sobrecarga
Datos comerciales
EAN 4048879422925
eClass 27242605
Número de tarifa arancelaria 85389099
País de origen TH
Unidad de embalaje 1
 
Datos sobre el artículo:
  • Descargar Hoja Técnica
  • Descargar Archivos de diseño 57120_dxf_x_a.zip
  • Descargar Archivos de diseño 57120_stp_x_a.zip
  • Descargar Archivos de diseño 57142_p8_2_21.zip
  • Descargar China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Descargar Homologaciones y certificados 57142_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Descargar Homologaciones y certificados 57142_4712-04.16_ce_z_b.pdf
  • Descargar Homologaciones y certificados 57142_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Descargar Manuales 57142_hdb_x_11.zip
  • Descargar Material informativo 57101_inf_x_a.zip
  • Descargar Software y driver 2014_10_CUBE20S_Labeling Stripes.pdf
cULus
* Más IVA, más gastos de envío