¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145

CUBE20S DIGITAL OUTPUT MODULE DO8

8x24VDC 0,5A

Artículo: 57380
Peso: 0.06 kg
País de origen:  TH
Disponible para envío inmediato.
Precio tarifa por artículo:
Descargar a la cesta Descargar al Easy-Import-Export

Descripción

Módulo de extensión
Salidas digitales
DO8 - (E)
Certificate
Certificate

Datos eléctricos | Alimentación
Norm operating voltage EN 61131-2
Tensión de servicio UA CC 24 V
Consumo de corriente máx. 65 mA
Alimentación del módulo vía conexión de sistema
Datos eléctricos | Salida
A prueba de sobrecargas
Resistente a cortocircuitos
Corriente de salida por pin máx. 0,5 A
Retardo de salida 175 ns
Carga de lámparas 5 W
Corriente total salida máx. 4 A
Diagnósticos
Diagnóstico Under voltage
Diagnóstico vía BUS por módulo
Diagnóstico vía LED por módulo y canal
Diagnóstico de cortocircuito
Indicador LED Conexión Ethernet/transmisión de datos
Diagnóstico de sobrecarga
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Grado de protección (EN IEC 60529) IP20
Galvanic separation (operating voltage)
Galvanic separation output/output
Datos mecánicos | Datos de montaje
Modo de montaje geschnappt
Suitable for mounting type Carril de montaje, (EN 60715)
Altura 109 mm
Anchura 12,9 mm
Profundidad 76,5 mm
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. 0 °C
Temperatura de servicio máx. 60 °C
Temperatura de almacenamiento mín. -25 °C
Temperatura de almacenamiento máx. 70 °C

Connection types
Tipo de conexión 1 Potencia
Tipo de conexión 2 Potencia
Tipo de conexión 1
Tipo de conexión Terminales de resorte FK
Family construction form Borne
Gender female
Nº de polos 8
PIN 1 n.c.
PIN 2 24 V DC
PIN 3 0 V
PIN 4 24 V DC Sys
PIN 5 n.c.
PIN 6 24 V DC
PIN 7 0 V
PIN 8 0 V Sys
Tipo de conexión 2
Tipo de conexión Terminales de resorte FK
Family construction form Borne
Gender female
Nº de polos 8
PIN 1 DO 0
PIN 2 DO 2
PIN 3 DO 4
PIN 4 DO 6
PIN 5 DO 1
PIN 6 DO 3
PIN 7 DO 5
PIN 8 DO 7

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-6.1 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.1 27242604
ECLASS-11.1 27242604
ECLASS-12.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599
GTIN 4048879424639
Número de tarifa arancelaria 85389099
Unidad de embalaje 1

 
Datos sobre el artículo:
  • PDF del producto
  • Aprobación: UL Listed CA 57380_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Aprobación: UL Listed US 57380_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf (B)
  • Documentación: Manual 57220_hdb_x_12.zip (12)
  • Ficheros de construcción: DXF 57120_dxf_x_a.zip (A)
  • Ficheros de construcción: P8 57380_p8_2_50.zip (50)
  • Ficheros de construcción: STP 57120_stp_x_a.zip (A)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: EU Declaración de conformidad 57380_4755-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Información: Varios 57101_inf_x_a.zip (A)
  • Software: Driver 2014_10_CUBE20S_Labeling Stripes.pdf (10)

* Más IVA, más gastos de envío