¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
CUBE20S DIGITAL OUTPUT MODULE DO2
El producto puede ser diferente a la imagen

CUBE20S DIGITAL OUTPUT MODULE DO2

2x24VDC 0,5A Time Stamp ETS
Artículo: 57323
Peso: 0.065 kg
  Disponible para envío inmediato.
 Comparador de producto
Precio tarifa por artículo:

También puede ser de su interés

Módulo de extensión
Salidas digitales
DO2 - (E) ETS
Comunicación interna
Alimentación del módulo vía conexión de sistema
Toma de corriente max. 85 mA
Características generales
Protección IP20
Tipo de conexión Bornes de muelle enchufables: max. 1.5 mm² (AWG 16)
Modo de montaje Montaje en guía DIN (EN 60715)
Rango de temperatura 0...+60 °C (temp. de almacenamiento -25...+70 °C)
Dimensiones alto × ancho × fondo 109×12.9×76.5 mm
Salida
Alimentación de actuador UA 24 V DC (EN 61131-2), max. 1 A
Corriente por salida max. 0.5 A (protegido contra cortocircuitos y sobrecargas)
Separación galvánica 500 V DC entre las salidas y la comunicación interna
Carga de lámparas 5 W
Retardo de salida 100 ns
Diagnóstico
Estado de la comunicación vía LED
Diagnóstico vía LED por módulo y canal
Diagnóstico vía BUS por módulo
Monitorización - bajo tensión
Monitorización - sin voltaje no
Cortocircuito y sobrecarga
Datos comerciales
EAN 4048879424417
eClass 27242604
Número de tarifa arancelaria 85389099
País de origen TH
Unidad de embalaje 1
 
Datos sobre el artículo:
  • Descargar Hoja Técnica
  • Descargar Archivos de diseño 57323_p8_2_20.zip
  • Descargar Archivos de diseño 57120_dxf_x_a.zip
  • Descargar Archivos de diseño 57120_stp_x_a.zip
  • Descargar China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Descargar Homologaciones y certificados 57323_4741-04.16_ce_z_b.pdf
  • Descargar Homologaciones y certificados 57323_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Descargar Homologaciones y certificados 57323_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Descargar Manuales 57220_hdb_x_12.zip
  • Descargar Material informativo 57101_inf_x_a.zip
  • Descargar Software y driver 2014_10_CUBE20S_Labeling Stripes.pdf
cULus
* Más IVA, más gastos de envío