También puede ser de su interés
Módulo de extensión
DI8 - (E) NPN
DI8 - (E) NPN
Comunicación interna
Alimentación del módulo | vía conexión de sistema |
---|---|
Toma de corriente | max. 60 mA |
Entrada
Alimentación de sensor US | 24 V DC (EN 61131-2), max. 500 mA por módulo |
---|---|
Tipo | NPN (EN 61131-2) |
Filtro de entrada | 3 ms |
Separación galvánica | 500 V DC entre las entradas y la comunicación interna |
Características generales
Protección | IP20 |
---|---|
Tipo de conexión | Bornes de muelle enchufables: max. 1.5 mm² (AWG 16) |
Modo de montaje | Montaje en guía DIN (EN 60715) |
Rango de temperatura | 0...+60 °C (temp. de almacenamiento -20...+70 °C) |
Dimensiones alto × ancho × fondo | 109×12.9×76.5 mm |
Diagnóstico
Estado de la comunicación | vía LED |
---|---|
Diagnóstico vía LED | por módulo y canal |
Diagnóstico vía BUS | por módulo |
Monitorización - bajo tensión | no |
Monitorización - sin voltaje | sí |
Cortocircuito y sobrecarga | sí |
Datos comerciales
EAN | 4048879424066 |
---|---|
eClass | 27242604 |
Número de tarifa arancelaria | 85389099 |
País de origen | TH |
Unidad de embalaje | 1 |