¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
CUBE20S COUNTER MODULE
El producto puede ser diferente a la imagen

CUBE20S COUNTER MODULE

2X32Bit 400Khz 45 Parameter Bytes
Artículo: 57162
Peso: 0.065 kg
  Disponible para envío inmediato.
 Comparador de producto
Precio tarifa por artículo:

También puede ser de su interés

Módulo contador
2× 32 Bit
max. 400 kHz
OUTPUT: 12 Byte
Comunicación interna
Alimentación del módulo 24 V DC (20.4...28.8 V DC)
Toma de corriente max. 75 mA
Características generales
Protección IP20
Tipo de conexión Bornes de muelle enchufables: max. 1.5 mm² (AWG 16)
Modo de montaje Montaje en guía DIN (EN 60715)
Rango de temperatura 0...+60 °C (temp. de almacenamiento -25...+70 °C)
Dimensiones alto × ancho × fondo 109×12.9×76.5 mm
Contador
Entrada de contador 2
Frecuencia de contador max. 400 kHz
Profundidad de contador 32 Bit (31 Bit + signo)
Diagnóstico
Estado de la comunicación vía LED
Diagnóstico vía LED por módulo
Diagnóstico vía BUS por módulo
Monitorización - bajo tensión
Monitorización - sin voltaje no
Cortocircuito y sobrecarga
Datos comerciales
EAN 4048879422956
eClass 27242605
Número de tarifa arancelaria 90291000
País de origen TH
Unidad de embalaje 1
 
Datos sobre el artículo:
  • Descargar Hoja Técnica
  • Descargar Archivos de diseño 57120_dxf_x_a.zip
  • Descargar Archivos de diseño 57162_p8_2_50.zip
  • Descargar Archivos de diseño 57120_stp_x_a.zip
  • Descargar China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Descargar Homologaciones y certificados 57162_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Descargar Homologaciones y certificados 57162_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Descargar Homologaciones y certificados 57162_4715-04.16_ce_z_b.pdf
  • Descargar Manuales 57162_hdb_x_11.zip
  • Descargar Material informativo 57101_inf_x_a.zip
  • Descargar Software y driver 2014_10_CUBE20S_Labeling Stripes.pdf
cULus
* Más IVA, más gastos de envío