CUBE20S Analog output module AO4
4X16Bit U (-10…+10 V)
Artículo: | 57363 |
Peso: | 0.06 kg |
País de origen: | TH |
Disponible para envío inmediato.
Descripción
Módulo de extensión
AO4 - (E) U
Tensión
AO4 - (E) U
Tensión
Datos técnicos
Datos eléctricos | Alimentación
Consumo de corriente máx. | 60 mA |
---|---|
Alimentación del módulo | vía conexión de sistema |
Datos eléctricos | Salida
Carga mín. | 5 kΩ |
---|---|
Tiempo de conversión salida analógica | 0,2 ms |
Diagnósticos
Aviso de actuador | por módulo via LED y BUS |
---|---|
Diagnóstico | Under voltage |
Diagnóstico vía BUS | por módulo |
Diagnóstico vía LED | por módulo y canal |
Diagnóstico de cortocircuito | sí |
Indicador LED | Conexión Ethernet/transmisión de datos |
Diagnóstico de sobrecarga | sí |
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Grado de protección (EN IEC 60529) | IP20 |
---|---|
Galvanic separation (operating voltage) | sí |
Galvanic separation input/input | sí |
Datos mecánicos | Datos de montaje
Modo de montaje | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | Carril de montaje, (EN 60715) |
Altura | 109 mm |
Anchura | 12,9 mm |
Profundidad | 76,5 mm |
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. | 0 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. | 60 °C |
Temperatura de almacenamiento mín. | -25 °C |
Temperatura de almacenamiento máx. | 70 °C |
Datos de conexión
Connection types
Tipo de conexión 1 | Potencia |
---|---|
Tipo de conexión 2 | Potencia |
Tipo de conexión 1
Tipo de conexión | Terminales de resorte FK |
---|---|
Family construction form | Borne |
Gender | female |
Nº de polos | 8 |
PIN 1 | n.c. |
PIN 2 | 24 V DC |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | 24 V DC Sys |
PIN 5 | n.c. |
PIN 6 | 24 V DC |
PIN 7 | 0 V |
PIN 8 | 0 V Sys |
Tipo de conexión 2
Tipo de conexión | Terminales de resorte FK |
---|---|
Family construction form | Borne |
Gender | female |
Nº de polos | 8 |
PIN 1 | AO 0 |
PIN 2 | AGND |
PIN 3 | AO 2 |
PIN 4 | AGND |
PIN 5 | AO 1 |
PIN 6 | AGND |
PIN 7 | AO 3 |
PIN 8 | AGND |
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 27242601 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242601 |
ECLASS-7.0 | 27242601 |
ECLASS-8.0 | 27242601 |
ECLASS-9.0 | 27242601 |
ECLASS-10.1 | 27242601 |
ECLASS-11.1 | 27242601 |
ECLASS-12.0 | 27242601 |
ETIM-5.0 | EC001596 |
GTIN | 4048879424622 |
Número de tarifa arancelaria | 85389099 |
Unidad de embalaje | 1 |