¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
CUBE20 ANALOG INPUT MODULE
El producto puede ser diferente a la imagen

CUBE20 ANALOG INPUT MODULE

4 analog inputs
Artículo: 56240
Peso: 0.179 kg
  Disponible para envío inmediato.
 Comparador de producto
Precio tarifa por artículo:

También puede ser de su interés

AI4 - (E) 4× M12 (TH)
para elementos térmicos
Comunicación interna
Alimentación del módulo vía conexión de sistema
Toma de corriente max. 25 mA del sistema, max. 45 mA externo (UI)
Entrada
Tiempo de conversión max. 300 ms (por canal)
Tipo K, N, E, J, R
Resolución (analógica) 15 Bit + signo
Presición max. ±2%, compensación de junta fría
Tipo de conexión Entrada de dos cables; TH+x, TH-x
Conexiones
Bus de campo Conexión de cable plano
Sensor-sistema/actuador de alimentación 4× bornes de muelle enchufables, max. 2.5 mm² (max. 12 A)
Puertos de E/S 12× bornes de muelle enchufables, max. 2.5 mm²
Características generales
Protección IP20
Modo de montaje Montaje en guía DIN (EN 60715)
Rango de temperatura 0...+55 °C (temp. de almacenamiento -20...+85 °C)
Dimensiones alto × ancho × fondo 117×56×47 mm
Diagnóstico
Estado de la comunicación vía LED
Diagnóstico vía LED por módulo
Diagnóstico vía BUS por módulo y canal
Monitorización - bajo tensión
Monitorización - sin voltaje no
Cortocircuito y sobrecarga
Rotura de hilo, sub-/sobrelímite por canal via LED y BUS
Datos comerciales
EAN 4048879049177
eClass 27242601
Número de tarifa arancelaria 85176200
País de origen DE
Unidad de embalaje 1
 
Datos sobre el artículo:
  • Descargar Hoja Técnica
  • Descargar Archivos de diseño 56240_p8_2_50.zip
  • Descargar Archivos de diseño 56240_dxf_x_a.zip
  • Descargar Archivos de diseño 56001_p8_2_50.zip
  • Descargar Archivos de diseño 56240_stp_x_a.zip
  • Descargar China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • Descargar Homologaciones y certificados 56240_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Descargar Homologaciones y certificados 56240_957-04.16_ce_z_c.pdf
  • Descargar Homologaciones y certificados 56240_E201820_NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Descargar Instrucciones de instalación 56230_ina_6_12.pdf
  • Descargar Manuales 56030_hdb_x_13.zip
  • Descargar Manuales 56975_hdb_x_10.zip
  • Descargar Manuales 56035_hdb_x_16.zip
  • Descargar Software y driver Cube20_Beschriftung.xls
cULus
* Más IVA, más gastos de envío