CUBE20/67 INTERFACE
Artículo: | 56140 |
Peso: | 0.155 kg |
País de origen: | CZ |
Disponible para envío inmediato.
Descripción
Conexión de sistema Cube20/67
Los cables de conexión se encuentran en la tienda online bajo "Tecnología de conexión".
Los cables de conexión se encuentran en la tienda online bajo "Tecnología de conexión".
Datos técnicos
Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CC | 24 V |
---|---|
Tensión de servicio US CC | 24 V |
Tensión de servicio US CC mín. | 18 V |
Tensión de servicio US CC máx. | 30,2 V |
Tensión de servicio UA CC | 24 V |
Tensión de servicio UA CC mín. | 18 V |
Tensión de servicio UA CC máx. | 30,2 V |
Consumo de corriente máx. | 25 mA |
Corriente total UA máx. | 4 A |
Corriente total US máx. | 4 A |
Datos eléctricos | Salida
Corriente actuador UA por salida máx. | 4 A |
---|
Diagnósticos
Indicador LED | Conexión Ethernet/transmisión de datos |
---|
Datos técnicos | Instalación
Sección transversal de la conexión máx. | 2,5 mm² |
---|
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Grado de protección (EN IEC 60529) | IP20 |
---|
Datos técnicos | Datos mecánicos
Number extension modules max. | 15 |
---|
Datos mecánicos | Datos de montaje
Modo de montaje | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | Carril de montaje, (EN 60715) |
Altura | 117 mm |
Anchura | 56 mm |
Profundidad | 47 mm |
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. | 0 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. | 55 °C |
Temperatura de almacenamiento mín. | -20 °C |
Temperatura de almacenamiento máx. | 85 °C |
Estándar de producto | EN 61131-2 |
---|
Datos de conexión
Connection types
Tipo de conexión 1 | Cube67 Out |
---|---|
Tipo de conexión 2 | X0 |
Tipo de conexión 1
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Color de soportes de contacto | negro |
Codificación | A |
Nº de polos | 6 |
PIN 1 | 24 V DC (UA) |
PIN 2 | 24 V DC (US) |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | Bus internal |
PIN 5 | Bus internal |
PIN 6 | 0 V |
Tipo de conexión 2
Tipo de conexión | Terminales de resorte FK |
---|---|
Family construction form | Borne |
Gender | female |
Color de soportes de contacto | incoloro |
Nº de polos | 6 |
PIN 1 | UI |
PIN 2 | UA |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | 0 V |
PIN 5 | FE |
PIN 6 | FE |
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 27379201 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242608 |
ECLASS-7.0 | 27242608 |
ECLASS-8.0 | 27242608 |
ECLASS-9.0 | 27242608 |
ECLASS-10.1 | 27242608 |
ECLASS-11.1 | 27242608 |
ECLASS-12.0 | 27242608 |
ETIM-5.0 | EC001604 |
GTIN | 4048879049269 |
Número de tarifa arancelaria | 85176200 |
Unidad de embalaje | 1 |
Accesorios
---- Regleta de bornes ----