¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
ASSEMBLY MODULE MP 6  62001
El producto puede ser diferente a la imagen

ASSEMBLY MODULE MP 6

Mounting rail / screw-type terminal

Artículo: 62001
Peso: 0.052 kg
País de origen:  CZ
Disponible para envío inmediato.
Precio tarifa por artículo:
Descargar a la cesta Descargar al Easy-Import-Export

Descripción

6 pares de pins soldados
borne de tornillo conectado a pins soldados
Certificate
Certificate

Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CA 50 V
Tensión de servicio CC 50 V
Corriente de servicio máx. 5 A
Datos técnicos | Instalación
Sección transversal de la conexión máx. 4 mm²
Instalación | Conexión
Tipo de conexión Bornes con tornillo SK
Connection information Lötstützpunktpaare (Raster 5 mm)
Protección de equipos | Medios
Flame resistance Difícilmente inflamable
Datos mecánicos | Datos de material
Características de carcasa Estructura abierta
Matrial carcasa Plástico
Datos mecánicos | Datos de montaje
Distancia de los pins soldados 24 mm
Modo de montaje Atornillado, geschnappt
Suitable for mounting type Riel de montaje TH35, G32, (EN 60715)
Altura 63 mm
Anchura 45 mm
Profundidad 36 mm
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. -20 °C
Temperatura de servicio máx. 60 °C

ECLASS-6.0 27260710
ECLASS-6.1 27141149
ECLASS-7.0 27141149
ECLASS-8.0 27141149
ECLASS-9.0 27141149
ECLASS-10.1 27141149
ECLASS-11.1 27141149
ECLASS-12.0 27141149
ETIM-5.0 EC000683
GTIN 4048879042277
Número de tarifa arancelaria 85369010
Unidad de embalaje 1

 
Datos sobre el artículo:
  • PDF del producto
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad UKCA 62001_01-04.22_uk_z_a.pdf (A)
  • Información: EU Declaración de conformidad 62001_01-04.22_ce_z_a.pdf (A)
  • Información: MTTF reporte 62001_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf (A)
* Más IVA, más gastos de envío