¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
AS-INTERFACE VALVE PLUG PLUG
El producto puede ser diferente a la imagen

AS-INTERFACE VALVE PLUG PLUG

1 digital outputs
Artículo: 556614
Peso: 0.04 kg
  En producción
 Comparador de producto
Precio tarifa por artículo:

También puede ser de su interés

Salidas digitales
DO1 - 2 A (Form BI)
Salida
Número 1 - (31-32)
Tipo de conexión OUT 1 (Form BI)
Tensión de alimentación 24 V DC externa (18...30.2 V DC) EN 61131-2, conexión vía cable perfilado negro AS-Interface
Corriente por salida max. 2 A (protegido contra cortocircuitos y sobrecargas)
Corriente total max. 2 A (sólo 1 salida activa)
Características generales
Protección IP67
Rango de temperatura -20...+70 °C
Dimensiones alto × ancho × fondo 68×33×66 mm
Datos técnicos
Tensión de bus (AS-Interface) 26.5...31.6 V DC
Corriente total (AS-Interface) max. 50 mA
Direccionado 1...31 vía hembra de direccionado
Perfil (código IO/ID/ID2) S-3.F.E
Separación entre contactos 11 mm
Diagnóstico
Estado de la comunicación vía LED
Diagnóstico vía LED por módulo
Monitorización - sin voltaje
Datos comerciales
EAN 4048879046541
eClass 27242604
Número de tarifa arancelaria 85176200
País de origen DE
Unidad de embalaje 1
Cable de datosMostrar todo
Cable sensor-actuadorMostrar todo
 
Datos sobre el artículo:
* Más IVA, más gastos de envío