¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
AMMS 20-47/1 OPTO-COUPLER MODULE  50030
El producto puede ser diferente a la imagen

AMMS 20-47/1 OPTO-COUPLER MODULE

IN: 53 VDC - OUT: 250 VAC / 1 A

Artículo: 50030
Producto alternativo:   
Peso: 0.03 kg
País de origen:  CZ
Disponible para envío inmediato.
Precio tarifa por artículo:
Descargar a la cesta Descargar al Easy-Import-Export

Descripción

Triac 1 A
24 V DC
Certificate
Certificate

Datos eléctricos | Entrada
Tensión de entrada DESC. CC mín. 0 V
Tensión de entrada DESC. CC máx. 3 V
Tensión de entrada CC mín. 10 V
Tensión de entrada CC máx. 53 V
Corriente de entrada 6,6 mA
Datos eléctricos | Salida
Retardo de desconexión máx. 10 ms
Retardo de conexión máx. 10 ms
Corriente de reposo DESC. máx. 5 mA
Frecuencia de conmutación máx. 20 Hz
Tensión de conmutación CA mín. 24 V
Tensión de conmutación CA máx. 253 V
Corriente de conmutación mín. 50 mA
Corriente de conmutación máx. 1 A
Caída de tensión CA máx. 1,3 V
Diagnósticos
LED de indicación de estado rojo
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Tensión de servicio 2,5 kV
Protección de equipos | Medios
Flame resistance Difícilmente inflamable
Datos mecánicos | Datos de material
Color carcasa negro
Matrial carcasa Plástico
Datos mecánicos | Datos de montaje
Modo de montaje geschnappt
Suitable for mounting type Riel de montaje TH35, G32, (EN 60715)
Altura 56 mm
Anchura 12 mm
Profundidad 64 mm
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. -20 °C
Temperatura de servicio máx. 60 °C

ECLASS-6.0 27371604
ECLASS-6.1 27371604
ECLASS-7.0 27371604
ECLASS-8.0 27371604
ECLASS-9.0 27371604
ECLASS-10.1 27371604
ECLASS-11.1 27371604
ECLASS-12.0 27371604
ETIM-5.0 EC001504
GTIN 4048879028073
Número de tarifa arancelaria 85414900
Unidad de embalaje 1

 
Datos sobre el artículo:
  • PDF del producto
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad UKCA 50030_1505-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Información: EU Declaración de conformidad 50030_1505-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Información: MTTF reporte 50030_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)

---- Destornilladores ----
---- Accesorios para marcar ----
* Más IVA, más gastos de envío