¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
AMMDS 10-44/2 OPTO-COUPLER MODULE  50080
El producto puede ser diferente a la imagen

Últimos artículos visitados

AMMDS 10-44/2 OPTO-COUPLER MODULE

IN: 53 VDC - OUT: 35 VDC / 2 A

Artículo: 50080
Producto alternativo:   
Peso: 0.04 kg
País de origen:  CZ
Disponible para envío inmediato.
Precio tarifa por artículo:
Descargar a la cesta Descargar al Easy-Import-Export

Descripción

Transistor 2 A
24 V DC
con puente de potencial de masa
Bornes de dobles en el lado de la salida
Certificate
Certificate

Información general de producto
Scope of delivery Puente (n.º art. 90960)
Datos eléctricos | Entrada
Tensión de entrada DESC. CC mín. 0 V
Tensión de entrada DESC. CC máx. 3 V
Tensión de entrada CC mín. 10 V
Tensión de entrada CC máx. 53 V
Corriente de entrada 6 mA
Datos eléctricos | Salida
Resistente a cortocircuitos
Retardo de desconexión máx. 15 ms
Retardo de conexión máx. 5 ms
Corriente de reposo DESC. máx. 0,3 mA
Frecuencia de conmutación inductiva máx. 1 Hz
Frecuencia de conmutación óhmica máx. 10 Hz
Tensión de conmutación CC mín. 4 V
Tensión de conmutación CC máx. 35 V
Corriente de conmutación mín. 10 mA
Corriente de conmutación máx. 2 A
Caída de tensión CC máx. 0,5 V
Diagnósticos
LED de indicación de estado rojo
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Tensión de servicio 2,5 kV
Protección de equipos | Medios
Flame resistance Difícilmente inflamable
Datos mecánicos | Datos de material
Color carcasa negro
Matrial carcasa Plástico
Datos mecánicos | Datos de montaje
Modo de montaje geschnappt
Suitable for mounting type Riel de montaje TH35, G32, (EN 60715)
Altura 12 mm
Anchura 82 mm
Profundidad 64 mm
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. -20 °C
Temperatura de servicio máx. 60 °C

Connection types
Tipo de conexión 1 Input
Tipo de conexión 2 Output
Tipo de conexión 3 Output
Tipo de conexión 1
Tipo de conexión Bornes con tornillo SK
Family construction form Borne
Gender female
Nº de polos 2
PIN 1 + A 1
PIN 2 + A 2
Tipo de conexión 2
Tipo de conexión Bornes con tornillo SK
Family construction form Borne
Gender female
Nº de polos 2
PIN 1 13
PIN 2 13
Tipo de conexión 3
Tipo de conexión Bornes con tornillo SK
Family construction form Borne
Gender female
Nº de polos 2
PIN 1 14
PIN 2 14

ECLASS-6.0 27371604
ECLASS-6.1 27371604
ECLASS-7.0 27371604
ECLASS-8.0 27371604
ECLASS-9.0 27371604
ECLASS-10.1 27371604
ECLASS-11.1 27371604
ECLASS-12.0 27371604
ETIM-5.0 EC001504
GTIN 4048879027991
Número de tarifa arancelaria 85414900
Unidad de embalaje 1

 
Datos sobre el artículo:
  • PDF del producto
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad UKCA 50080_1512-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Información: EU Declaración de conformidad 50080_1512-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Información: MTTF reporte 50080_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_b.pdf (B)

---- Limitador de sobretensión ----
---- Accesorios para marcar ----
---- Contactos para regleta de bornes ----
---- Destornilladores ----
* Más IVA, más gastos de envío