También puede ser de su interés
INPUT: 100...240 V AC; 120...370 V DC
OUTPUT: 12...15 V DC
Corriente: 2.5 A
Borne de muelle enchufable: 0.2...2.5 mm²
OUTPUT: 12...15 V DC
Corriente: 2.5 A
Borne de muelle enchufable: 0.2...2.5 mm²
Características generales
Estándares | EN 60950-1, EN 61204-3, EN 55022 B, EN 61000-3-2 |
---|---|
Humedad relativa | 20...90%, sin condensación |
Protección | IP20 |
Grado de eficiencia | 86% (110 V AC); 88% (230 V AC) |
Modo de montaje | Montaje en guía DIN TH35 (EN 60715) |
Rango de temperatura | 0...+50 °C, ...+60 ºC reducción (temp. de almacenamiento -25...+85 °C) |
Dimensiones alto × ancho × fondo | 91×53×57 mm |
Salida
Tensión de salida | 12 V DC (SELV), ±1%; 12...15 V regulable |
---|---|
Corriente de salida | 2.5 A (+50 °C); 0.25 A (+70 °C) |
Tiempo de espera | 10...25 ms (115 V AC) |
Ondulación residual | max. 20 mV eff/rms |
Picos | max. 100 mV ss/pp |
Unidad de protección | protección contra cortocircuitos y sobrecarga |
Indicador LED | LED (verde) para tensión de salida |
Funcionamiento en paralelo/en serie | max. 5 unidades/max. 2 unidades |
Entrada
Tensión de entrada | 100...240 V AC/120...370 V DC |
---|---|
Corriente de entrada | 0.6 A (115 V AC); 0.4 A (230 V AC) |
Corriente de arranque tras 1 ms | max. 40 A |
Frecuencia | 50...60 Hz |
Fusible externo | max. 10 A |
Datos comerciales
EAN | 4048879299466 |
---|---|
eClass | 27049002 |
Número de tarifa arancelaria | 85044090 |
País de origen | CN |
Unidad de embalaje | 1 |