También puede ser de su interés
Sistema de entrada armario de control
Macho - hembra
M12, 5 polos
Codificado A
apantallado
Macho - hembra
M12, 5 polos
Codificado A
apantallado
Forma
Forma | 42111 |
---|
Características generales
Grado de contaminación | 2 |
---|---|
Rango de temperatura | -25...+85 °C |
Set de montaje | M16×1.5 mm |
Datos técnicos
Voltaje de funcionamiento | max. 60 V AC/DC |
---|---|
Tensión de servicio | 1.5 kV |
Corriente de trabajo por contacto | max. 4 A |
Grupo de material | IEC 60664-1, category I |
Codificación | Codificado A |
Cierre de las vías | Tornillo (M12×1 mm) par recomendado 0.6 Nm, auto-seguro |
Protección | IP65 y IP67 en estado enchufado y atornillado (EN 60529) |
Material | Cobre (latón), niquelado |
Datos comerciales
EAN | 4048879143233 |
---|---|
eClass | 27143423 |
Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
País de origen | CZ |
Unidad de embalaje | 1.000 |