¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
M12 male 90° A-cod. with cable shielded  7000-13161-3497500
El producto puede ser diferente a la imagen

M12 male 90° A-cod. with cable shielded

PUR 5x0.34 shielded gy 75m

Artículo: 7000-13161-3497500
Peso: 4.474 kg
País de origen:  CZ
Consulte fecha de disponibilidad
Precio tarifa por artículo:
Descargar a la cesta Descargar al Easy-Import-Export

Descripción


Macho 90°
M12, 5 polos
apantallado
Codificado A
Carcasas de plástico con resistencia óptima contra elementos químicos y aceites
La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.
Otras longitudes bajo demanda.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Longitud del cable 75 m
Par de apriete 0,6 Nm
Modo de montaje insertado, Atornillado
Revestimiento contacto chapado en oro
Family construction form M12
Rosca M12 x 1
Codificación A
Material contacto Aleación de cobre
Material PUR
Ancho de llave SW13
Grado de protección (EN IEC 60529) IP65, IP66K, IP67
Revestimiento contacto chapado en oro
Estándar de producto DIN EN 61076-2-101 (M12)
Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CA máx. 60 V
Tensión de servicio CC máx. 60 V
Corriente de servicio por contacto máx. 4 A
Instalación | Conexión
Set de montaje M12 x 1
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Condición adicional grado de protección insertado, Atornillado
Grado de contaminación 3
Tensión de servicio 1,5 kV
Grupo de sustancias aislantes (IEC 60664-1) I
Datos mecánicos | Datos de material
Revestimiento bloqueo Nickeled
Revestimiento atornillamiento nickel plated
Material de bloqueo Fundición a presión de zinc
Material screw connection Fundición a presión de zinc
Datos mecánicos | Datos de montaje
Modo de montaje insertado, Atornillado, Protección contra sacudidas
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. -25 °C
Temperatura de servicio máx. 85 °C
Additional condition temperature range depending on cable quality

General data | Cable
Identificación de cable 349
Color de la cubierta gris
Structure | Cable
Amount stranding 1
Stranding 5 wires En torno a Relleno de cable twisted
Apantallado de cable (tipo) Trenzado de cobre, estañado
Apantallado de cable (recubrimiento) 85 %
Envoltura test, Foil
Filler
wire arrangement , negro, azul, blanco, Verde-amarillo
Mechanical data | Cable
Número de ciclos de flexión (cadenas portacables) 0,1 Mio. @ 25 °C
Cable weigth 59,4 g/m
Material cubierta PUR
Dureza shore cubierta 85 ± 5 Shore A
Ausencia de sustancias (envoltura) Sin plomo, Libre de cadmio, Libre de clorofluorocarburos​, libre de halógenos
Outer-diameter (jacket) 5,9 mm
Tolerance outer diameter (sheath) ± 5 %
Material envoltura interior PVC
Color (envoltura interior) gris
Material wire insulation PVC
Amount wires 5
Outer diameter insulation 1,45 mm
Outer diameter tolerance core insulation ± 5 %
Shore hardness wire insulation 85 ± 5 Shore A
Material properties wire insulation Fácil de procesar a máquina
Ingredient freeness wire insulation Sin plomo, Libre de cadmio, Libre de clorofluorocarburos​, Sin silicona
Amount strands (wire) 42
Diameter of single wires 0,1 mm
Conductor crosssection (wire) 0,34 mm²
Material conductor wire Cordón de cobre, pelado
Conductor type (wire) Clase de cordón 6
Distancia de recorrido (cadenas portacables) 5 m @ 25 °C
Electrical data | Cable
Intensidad de corriente (norma) a DIN VDE 0298-4
Intensidad de corriente mín. cable 4,5 A
Electrical resistance line constant wire 57 Ω/km @ 20 °C
Max. rated voltage power (conductor - ground) 300 V
Max. rated voltage power (conductor - conductor) 350 V
AC withstand voltage power (wire - shield) 1,5 kV @ 60 s
Power frequency withstand voltage power (wire - jacket) 2 kV @ 60 s
AC withstand voltage power (wire - wire) 2 kV @ 60 s
Temperature range | Cable
Temperatura de servicio mín. (fija) -40 °C
Temperatura de servicio máx. (fija) 80 °C
Temperatura de servicio mín. (cambiante) -5 °C
Temperatura de servicio máx. (cambiante) 70 °C
Resistances | Cable
Resistencia a la inflamabilidad IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1090 | UL 1581 § 1100 FT2
chemical resistance bien, debe comprobarse en relación con la aplicación
Resistencia a la gasolina bien, debe comprobarse en relación con la aplicación
Oil resistance DIN EN 60811-404 | bien, debe comprobarse en relación con la aplicación
Installation | Cable
radio de curvatura (fijo) 10 x Outer diameter
Radio de curvatura (móvil) 15 x Outer diameter

ECLASS-6.0 27279218
ECLASS-7.0 27279218
ECLASS-8.0 27279218
ECLASS-9.0 27060311
ECLASS-10.1 27060311
ECLASS-11.1 27060311
ECLASS-12.0 27060311
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4048879762755
Número de tarifa arancelaria 85444290
Unidad de embalaje 1

 
Datos sobre el artículo:
  • PDF del producto
  • Aprobación: CSA CA 080128-0-000_csa_z_c.pdf (C)
  • Aprobación: CSA US 080128-0-000_csau_z_c.pdf (C)
  • Ficheros de construcción: STP 7000-13161_stp_x_a.zip (A)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad UKCA 7000-13061_08-09.19_uk_z_a.pdf (A)
  • Información: EU Declaración de conformidad 7000-13061_08-09.19_ce_z_d.pdf (D)

---- Connector circular para cablear ----
* Más IVA, más gastos de envío