¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
MVP12 plastic DI16 IOL HUB
El producto puede ser diferente a la imagen

MVP12 plastic DI16 IOL HUB

IO-Link Version 1.1
Artículo: 59401
Peso: 0.2 kg
  En producción
 Comparador de producto
Precio tarifa por artículo:

También puede ser de su interés

Módulo compacto
IO-Link V1.1
Los cables de conexión se encuentran en la tienda online bajo "Tecnología de conexión".
Carcasa compacta.
Comunicación interna
Indicador LED US: alimentación de sensores (verde: OK); IOL: (verde: OK)
Toma de corriente max. 35 mA
Entrada
Alimentación de sensor US 24 V DC (EN 61131-2), max. 100 mA (M12 hembra) protegido contra cortocircuitos y sobrecargas
Tipo PNP (EN 61131-2) Type 3
Filtro de entrada 1 ms
Tiempo de retardo de entrada máx. 8 ms (incl. Tiempo de ciclo IO-Link)
Características generales
Protección IP67
Modo de montaje Fijación de tornillo de 2 agujeros
Rango de temperatura -25...+70 °C (temp. de almacenamiento -40...+70 °C)
Dimensiones alto × ancho × fondo 126×50×34.5 mm
IO-Link
IO-Link Device
Tipos de funcionamiento COM2 (38.4 kbps)
Parámetro de transferencia 2 Byte (Inputs), 1 Byte (Diagnostic)
Port Class A
Specification IO-Link V1.1
Tiempo de ciclos 2.3 ms
Parametrización
PIN 2 Input
PIN 4 Input
Diagnóstico
Estado de la comunicación vía LED
Diagnóstico vía LED por módulo y canal
Diagnóstico vía BUS por módulo
Monitorización - bajo tensión
Monitorización - sin voltaje
Cortocircuito y sobrecarga
Datos comerciales
EAN 4048879695688
eClass 27242604
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen DE
Unidad de embalaje 1
 
Datos sobre el artículo:
  • Descargar Hoja Técnica
  • Descargar Archivos de configuración 59401_MVP_Kfg_x_14.zip
  • Descargar Archivos de diseño 59401_dxf_x_a.zip
  • Descargar Archivos de diseño 59401_stp_x_a.zip
  • Descargar Archivos de diseño 59401_p8_2_50.zip
  • Descargar China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Descargar Homologaciones y certificados 59401_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Descargar Homologaciones y certificados 59401_E201820_NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Descargar Homologaciones y certificados 59401_16-10.17_ce_z_a.pdf
  • Descargar Instrucciones de instalación 59401_ina_x_13.zip
  • Descargar Manuales 59401_hdb_x_15.zip
IO-Link
* Más IVA, más gastos de envío